SN74AHCT16245
- Members of Texas Instruments’
Widebus™ Family - Inputs are TTL-Voltage Compatible
- Distributed VCC and GND Pins Minimize
High-Speed Switching Noise - Flow-Through Architecture Optimizes PCB
Layout - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17
The SN74AHCT16245 device is a 16-bit (dual-octal) noninverting 3-state transceiver designed for synchronous two-way communication between data buses.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 19 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點