20-pin (DW) package image

SN74AHCT244DW 停產

具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 8 通道、4.5-V 至 5.5-V 緩衝器

SN74AHCT244DW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
SN74AHCT244DWR 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 8 通道、4.5-V 至 5.5-V 緩衝器 Replacement

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.929
100 249 $0.714
250 999 $0.526
1,000 + 99,999,999 $0.376

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT244DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.100 1 99 $0.287 100 249 $0.195 250 999 $0.151 1,000 + 99,999,999 $0.100

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74AHCT244資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN74AHCT244 的特色

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250mA Per JESD 17
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, All parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74AHCT244 的說明

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.929
100 249 $0.714
250 999 $0.526
1,000 + 99,999,999 $0.376

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT244DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.100 1 99 $0.287 100 249 $0.195 250 999 $0.151 1,000 + 99,999,999 $0.100

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解