20-pin (PW) package image

SN74AHCT374PW 停產

具有 3 態輸出的八路 D 型邊緣觸發正反器

SN74AHCT374PW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
SN74AHCT374PWR 現行 具有 3 態輸出的八路 D 型邊緣觸發正反器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT374PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74AHCT374資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE

SN74AHCT374 的特色

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17

SN74AHCT374 的說明

The ’AHCT374 devices are octal edge-triggered D-type flip-flops that feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. This device is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

On the positive transition of the clock (CLK) input, the Q outputs are set to the logic levels of the data (D) inputs.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74AHCT374PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R