20-pin (DW) package image

SN74ALS299DW 現行

具有 3 態輸出的 8 位元通用移位/儲存暫存器

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
CD74ACT164M96 現行 8 位元序列輸入/平行輸出移位暫存器

定價

數量 價格
+

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多SN74ALS299資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 20
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

SN74ALS299 的特色

  • Multiplexed I/O Ports Provide Improved Bit Density
  • Four Modes of Operation:
    • Hold (Store)
    • Shift Right
    • Shift Left
    • Load Data
  • Operate With Outputs Enabled or at High Impedance
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Can Be Cascaded for n-Bit Word Lengths
  • Direct Overriding Clear
  • Applications:
    • Stacked or Push-Down Registers
    • Buffer Storage
    • Accumulator Registers
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

SN74ALS299 的說明

These 8-bit universal shift/storage registers feature multiplexed I/O ports to achieve full 8-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select (S0, S1) inputs and two output-enable (OE1\, OE2\) inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table.

Synchronous parallel loading is accomplished by taking both S0 and S1 high. This places the 3-state outputs in the high-impedance state and permits data applied on the I/O ports to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. Clearing occurs asynchronously when the clear (CLR\) input is low. Taking either OE1\ or OE2\ high disables the outputs, but has no effect on clearing, shifting, or storing data.

The SN54ALS299 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS299 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

定價

數量 價格
+

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解