SN74AS04
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.
The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Hex Inverters datasheet (Rev. B) | 1994年 12月 1日 |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點