封裝資訊
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16 |
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85 |
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC109 的特色
- Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
- Low input current of 1 µA max
- High-current outputs drive up to 10 LSTTL loads
- Low power consumption, 40-µA max ICC
- Typical tpd = 12 ns
- ±4-mA output drive at 5 V