SN74HC126A

現行

產品詳細資料

Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
CD74HC126 現行 具有 3 態輸出的 4 通道 2-V 至 6-V 緩衝器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC126 現行 具有 3 態輸出的 4 通道 2-V 至 6-V 緩衝器 Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS126 現行 具有三態輸出的施密特觸發器輸入四路匯流排緩衝器閘 Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity