20-pin (PW) package image

SN74HC244PWR 現行

具有 3 態輸出的 8 通道 2-V 至 6-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN74HC244PWRG4, SN74HC244PWRE4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC244PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HC244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74HC244 的特色

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • High-Current Outputs Drive Up to 15 LSTTL Loads
  • 3-State Outputs Drive Bus Lines or Buffer Memory Address Registers
  • Low Power Consumption: ICC, 80-µA (Maximum)
  • Typical tpd = 11 ns
  • ±6-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA (Maximum)
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted. On All Other Products, Production Processing Does Not Necessarily Include Testing of All Parameters.

SN74HC244 的說明

The SNx4HC244 octal buffers and line drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters. The SNx4HC244 devices are organized as two 4-bit buffers and drivers with separate output-enable (OE) inputs. When OE is low, the device passes noninverted data from the A inputs to the Y outputs. When OE is high, the outputs are in the high-impedance state.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC244PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HC244PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE