20-pin (PW) package image

SN74HC273PWR 現行

具有清除功能的八路 D 型正反器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
與此相同: SN74HC273PWRG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC273PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HC273PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74HC273 的特色

  • Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
  • Outputs can drive up to 10 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA maximum ICC
  • Typical tpd = 12 ns
  • ±4-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1-µA maximum
  • Contain eight flip-flops with single-rail outputs
  • Direct clear input
  • Individual data input to each flip-flop
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, all parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

SN74HC273 的說明

The SNx4HC273 devices are positive-edge-triggered D-type flip-flops with a direct active low clear ( CLR) input.

Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not related directly to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74HC273PW 停產
包裝數量 | 運送業者 70 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74HC273PWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤