SN74HCT04A

現行

產品詳細資料

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
下載

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
可直接投入的替代產品,相較於所比較的裝置,具備升級功能
CD74HCT04 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 6 通道、4.5-V 至 5.5-V 逆變器 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
SN74HCT04 現行 具有 TTL 相容 CMOS 輸入的 6 通道、4.5-V 至 5.5-V 逆變器 Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)