SN74HCU7204
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
- Typical tpd = 7 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Unbuffered Outputs
The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 14 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點