14-pin (PW) package image

SN74LV125APWR 現行

具有 3 態輸出的 4 通道 2-V 至 5.5-V 緩衝器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV125APWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LV125APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
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
封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

SN74LV125A 的特色

  • 2-V to 5.5-V VCC Operation
  • Max tpd of 6 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) > 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 4000-V Human-Body Model
    • 200-V Machine Model
    • 2000-V Charged-Device Model

SN74LV125A 的說明

The SN74LV125A quadruple bus buffer gate is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LV125APWT 停產 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LV125APW 停產
包裝數量 | 運送業者 90 | TUBE