SN74LVC07A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Operates From 1.65 V to 5 V
- Inputs and Open-Drain Outputs Accept Voltages up to 5.5 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
This hex buffer/driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The outputs of the SN74LVC07A device are open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 24 mA.
Inputs can be driven from 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V (LVTTL), or 5-V (CMOS) devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed-system environment.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 27 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
14-24-LOGIC-EVM — 適用於 14 針腳至 24 針腳 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封裝的邏輯產品通用評估模組
14-24-LOGIC-EVM 評估模組 (EVM) 設計用於支援任何 14 針腳至 24 針腳 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封裝的任何邏輯裝置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點