16-pin (D) package image

SN74LVC112ADR 現行

具有清除和預設功能的二路負緣觸發 J-K 正反器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LVC112AD 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LVC112ADT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
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
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

SN74LVC112A 的特色

  • Operates From 1.65 V to 3.6 V
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 4.8 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    > 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 3000-V Human-Body Model
    • 200-V Machine Model
    • 1500-V Charged-Device Model

SN74LVC112A 的說明

This dual negative-edge-triggered J-K flip-flop is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN74LVC112AD 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +
SN74LVC112ADT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤