SN74LVC2GU04-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Supports 5-V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- Max tpd of 3.7 ns at 3.3 V
- Low power consumption, 10-µA max ICC
- ±24-mA Output drive at 3.3 V
- Typical VOLP (output ground bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (output VOH undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Can be used as a down translator to translate inputs from a max of 5.5 V down
to the VCC level - Unbuffered outputs
This dual inverter is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC2GU04-Q1 device contains two inverters with unbuffered outputs and performs the Boolean function Y = A.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 28 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
5-8-LOGIC-EVM — 適用於 5 針腳至 8 針腳 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封裝的通用邏輯評估模組
靈活的 EVM 旨在支援任何針腳數為 5 至 8 支且採用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封裝的裝置。
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點