20-pin (W) package image

TIBPAL16R4-30MWB 現行

低功耗高性能影響 PAL 電路

現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
與此相同: 5962-8515508SA 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-8515508SA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Military
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 N/A for Pkg Type
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:3A001A2C

更多TIBPAL16R4-30M資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 CFP (W) | 20
操作溫度範圍 (°C) -55 to 125
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

TIBPAL16R4-30M 的特色

  • High-Performance Operation:
    Propagation Delay
    C Suffix . . . 25 ns Max
    M Suffix . . . 30 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster Than PAL16L8A, PAL16R4A,
    PAL16R6A, and PAL16R8A
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs Are
    Set High, but Voltage Levels at the Output Pins Go Low)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers
    in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

IMPACT is a trademark of Texas Instruments.
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

TIBPAL16R4-30M 的說明

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT™ circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The TIBPAL16’ C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16’ M series is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

5962-8515508SA 現行 barcode 批次/日期 可提供批次和日期代碼選擇
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE