CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

Downloads

Überblick

Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, Versorgungsspannung, Shunt-Widerstandswert und Toleranz auf und stellt dann Fehlerkurven über einen einstellbaren Strombereich dar. Darüber hinaus gibt der Taschenrechner einen maximalen Shunt-Wert (mΩ) aus, der auf der berechneten Vollausschlag-Eingangsspannung geteilt durch den maximalen Messstrom basiert.
Merkmale
  • Anpassbare Shunt-Widerstands- und Spannungsparameter
  • Konfigurierbares Fehler- vs. Stromdiagramm
  • Shunt-Verlustleistung in Milliwatt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Leistungsmonitore
INA209 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang, mit Analog-Komparator INA219 Digitaler Leistungsmonitor mit 26 V, 12 Bit und I2C Ausgängen INA220 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang INA220-Q1 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang INA226 Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von I²C-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung, 36 V, 16 Bit, mit A INA226-Q1 Extrem präziser Monitor zur Ausgangsüberwachung von Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 36 V, 16 Bit, INA228 85 V, 20 Bit; ultrapräzise I2C-Überwachung von Ausgangsstrom/Spannung/Leistung/Energie/Ladung mit Wa INA228-Q1 Ultrapräzises I²C-Ausgangsüberwachungsmodul für Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladest INA229 85 V, 20 Bit: ultra-präzise SPI-Ausgangsstrom/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladeüberwachung mit INA229-Q1 AEC-Q100 Ultrapräziser 20-Bit-SPI-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladestand-Monitor fü INA230 36 V, 16-Bit-IC Ausgangsstrom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung mit Alarm INA231 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 28 V, 16 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarm im WCSP INA232 Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom mit Warnfunktion (48 V, 16 Bit) INA233 Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von I²C- & PM-Bus-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung/-energie, INA234 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 28 V, 12 Bit, I²C-Ausgang, mit Alarm in WCSP INA236 Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Strom (48 V, 16 Bit), mit Alarm in WCSP INA237 I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit) INA237-Q1 AEC-Q100 16-Bit-I²C-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Ladestand-Monitor für 85 V INA238 Hochpräzises I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, INA238-Q1 AEC-Q100 Hochpräziser 16-Bit-I²C-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Ladestand-Monitor für 85 V INA239 Hochpräzises SPI-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, INA239-Q1 AEC-Q100 Hochpräziser 16-Bit-SPI-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-Monitor für 85 V INA3221 Dreikanaliger Monitor für Strom/Spannung, 26 V, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen INA3221-Q1 Strom-/Spannungsmonitor, AEC-Q100, 26 V, drei Kanäle, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen INA4230 Vier Kanäle, 16 Bit, hohe Präzision, Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I²C-Schnitts INA4235 Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I LMP92064 Strom-/Spannungsüberwachung, 2 V, 12 Bit, mit schneller simultaner Abtastung und SPI-Ausgang
Download-Optionen

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0J
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2025
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
INA209 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang, mit Analog-Komparator INA219 Digitaler Leistungsmonitor mit 26 V, 12 Bit und I2C Ausgängen INA220 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang INA220-Q1 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 26 V, 12 Bit, I2C-Ausgang INA226 Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von I²C-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung, 36 V, 16 Bit, mit A INA226-Q1 Extrem präziser Monitor zur Ausgangsüberwachung von Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 36 V, 16 Bit, INA228 85 V, 20 Bit; ultrapräzise I2C-Überwachung von Ausgangsstrom/Spannung/Leistung/Energie/Ladung mit Wa INA228-Q1 Ultrapräzises I²C-Ausgangsüberwachungsmodul für Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladest INA229 85 V, 20 Bit: ultra-präzise SPI-Ausgangsstrom/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladeüberwachung mit INA229-Q1 AEC-Q100 Ultrapräziser 20-Bit-SPI-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-/Energie-/Ladestand-Monitor fü INA230 36 V, 16-Bit-IC Ausgangsstrom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung mit Alarm INA231 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 28 V, 16 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarm im WCSP INA232 Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom mit Warnfunktion (48 V, 16 Bit) INA233 Ultrapräziser Monitor zur Überwachung von I²C- & PM-Bus-Ausgangsstrom/-spannung/-leistung/-energie, INA234 Überwachungsmodul für Strom/Spannung/Leistung, 28 V, 12 Bit, I²C-Ausgang, mit Alarm in WCSP INA236 Hochpräzises digitales I²C-Überwachungsmodul für Strom (48 V, 16 Bit), mit Alarm in WCSP INA237 I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit) INA237-Q1 AEC-Q100 16-Bit-I²C-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Ladestand-Monitor für 85 V INA238 Hochpräzises I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, INA238-Q1 AEC-Q100 Hochpräziser 16-Bit-I²C-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Ladestand-Monitor für 85 V INA239 Hochpräzises SPI-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, INA239-Q1 AEC-Q100 Hochpräziser 16-Bit-SPI-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Leistungs-Monitor für 85 V INA3221 Dreikanaliger Monitor für Strom/Spannung, 26 V, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen INA3221-Q1 Strom-/Spannungsmonitor, AEC-Q100, 26 V, drei Kanäle, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen INA4230 Vier Kanäle, 16 Bit, hohe Präzision, Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I²C-Schnitts INA4235 Vierkanaliger, ultrapräziser 16 Bit-Wandler mit Strom, Spannung, Leistungs- und Energiemonitor mit I LMP92064 Strom-/Spannungsüberwachung, 2 V, 12 Bit, mit schneller simultaner Abtastung und SPI-Ausgang

Versionsinformationen

Added INA185-Q1 and corrected INA310B

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen anzeigen Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.