Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD
mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.4.0
Veröffentlichungsdatum: 12.04.2024
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
AWR1243
—
Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz
AWR1443
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe
AWR1642
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU
AWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert
AWR1843AOP
—
Ein-Chip-Radarsensor, Antenna-on-Package, 76 bis 81 GHz, für Automobilindustrie, DSP,MCU
AWR2243
—
Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz
AWR6843
—
Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra
AWR6843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom
AWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie
AWRL6432
—
Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443
—
Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger
IWR1642
—
Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz, mit DSP und MCU integriert
IWR1843
—
Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl
IWR1843AOP
—
Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz
IWR2243
—
76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie
IWR6843
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit
IWR6843AOP
—
Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP)
IWRL1432
—
Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie
IWRL6432
—
Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz
IWRL6432AOP
—
Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü
IWRL6432W
—
Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse
IWRL6432WMOD
—
mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST
—
AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie
AWR1443BOOST
—
AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR1642BOOST
—
AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR1642BOOST-ODS
—
AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV)
AWR1843AOPEVM
—
AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für
AWR1843BOOST
—
AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul
AWR2243-2X-CAS-EVM
—
Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der
AWR2243BOOST
—
AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie
AWR6843AOPEVM
—
AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz
AWR6843ISK
—
AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu
AWRL1432BOOST
—
AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di
AWRL1432BOOST-BSD
—
AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung
AWRL6432BOOST
—
AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str
BP-IWRL6432WMOD
—
IWRL6432WMOD BoosterPack™ plug-in module
IWR1443BOOST
—
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1642BOOST
—
IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1843BOOST
—
IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR6843AOPEVM
—
IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP)
IWR6843ISK
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor
IWR6843ISK-ODS
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor
IWR6843LEVM
—
IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz
IWRL1432BOOST
—
IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str
IWRL1432BOOST-BSD
—
IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis
IWRL6432AOPEVM
—
IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul
IWRL6432BOOST
—
IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom
IWRL6432FSPEVM
—
Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.