AWR1243Boost ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul.
AWR1243BOOST
AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie
AWR1243BOOST
Überblick
Das AWR1243 BoosterPack™-Plug-in-Modul ist eine anwenderfreundliche Evaluierungsplatine für den AWR1243-mmWave-Sensorbaustein mit einem Chip.
AWR1243BOOST enthält alles, was Sie zum Einstieg in die Entwicklung mit der MMWAVE-STUDIO-Umgebung und dem Echtzeit-Datenerfassungsadapter DCA1000 benötigen.
Die standardmäßigen 20-Pin-BoosterPack-Stiftleisten machen die Evaluierungsplatine mit einer Vielzahl von MCU-LaunchPad-Entwicklungskits kompatibel und ermöglichen ein einfaches Prototyping.
Merkmale
- Die auf der Platine integrierte Antenne ermöglicht Feldtests
- Standardschnittstelle für DCA1000-Konnektivität und MMWAVE-STUDIO zur Rohdatenerfassung
- TI LaunchPad-Entwicklungskit-Schnittstelle für nahtlose Verbindung mit MCUs von TI
- Micro-USB-Kabel (#3025010-03)
- Montagehalterungen mit Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
- M3-Schrauben (#9027A146)
- M3-Muttern (#90631A007)
- Jumper (#SPC02SYAN)
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
CAN-Transceiver
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
Shunt-Spannungsreferenzen
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation
Get started with data collection on single-chip AWR1243 for RF performance evaluation
Get started with data collection on single-chip AWR1243 for RF performance evaluation
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Versionsinformationen
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Design and develop with AWR1243 sensor integration with external host processor
Design and develop with AWR1243 sensor integration with external host processor
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
MMWAVE-DFP — mmWave device firmware package (DFP) for 1st-generation AWR1243 parts
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-DFP — mmWave device firmware package (DFP) for 1st-generation AWR1243 parts
MMWAVE_DFP 01.02.06.03 installer for Windows Host
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Release Notes for MMWAVE DFP
User Guide for MMWAVE DFP
Radar Interface control document
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE DFP
Versionsinformationen
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
Versionsinformationen
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
Neuheiten
- Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
- Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces
Nur diese Hardware bestellen
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
AWR1243BOOST — AWR1243 76-GHz to 81-GHz high-performance automotive MMIC evaluation module
Designdateien
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AWR1443BOOST, AWR1243 EVM mmWave Sensing Solution User's Guide (Rev. C) | 19.05.2020 | ||
| Whitepaper | The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) | 27.08.2020 | |||
| Zertifikat | AWR1243BOOST EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 02.01.2019 | |||
| Whitepaper | Moving from legacy 24GHz to state-of-the-art 77GHz radar | 06.10.2017 | |||
| Whitepaper | Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems | 17.04.2017 | |||
| Whitepaper | TI smart sensors enable automated driving | 17.04.2017 | |||
| Whitepaper | AWR1243 sensor: Integrated 76- to 81-GHz radar front end for emerging ADAS apps | 17.04.2017 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software-Entwicklung
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.