Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC808

Battery Lifetime Estimator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 23.09.2020
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS63000 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,8 A Stromschaltern in 3x3 QFN TPS63000-Q1 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie, 1,8 bis 5,5 V Eingangsbereich, TPS63001 Abwärts-Aufwärtswandler, 96 %, mit 1,7-A-Stromschaltern, 3,3 V feste Ausgangsspannung in 3x3 QFN TPS63002 Abwärts-Aufwärtswandler, 96 %, mit 1,7-A-Stromschaltern, 5 V feste Ausgangsspannung in 3x3 QFN TPS63010 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter TPS63011 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter TPS63012 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter TPS63020 Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch TPS63020-Q1 Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch TPS63021 Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch TPS63024 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor TPS630241 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor TPS630242 Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor TPS630250 4-A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit einem Induktor im 3,7 mm²-DSBGA-Gehäuse TPS630251 Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Schalter und Einzelinduktor, 4 A TPS630252 Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Schalter und Einzelinduktor, 4 A TPS63027 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 4,5 A TPS63030 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter TPS63031 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter TPS63036 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter TPS63050 TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft- TPS63051 Winziger Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor TPS63060 Abwärts/Aufwärtswandler für Eingangsspannungen von 2,5 V bis 12 V, 93 % Wirkungsgrad, Schaltstrombeg TPS63060-EP ABWÄRTS-/AUFWÄRTSWANDLER MIT HOHER EINGANGSSPANNUNG UND 2-A-SCHALTSTROM TPS63061 Abwärts/Aufwärtswandler für Eingangsspannungen von 2,5 V bis 12 V, 93 % Wirkungsgrad, Schaltstrombeg TPS63070 Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V) TPS63700 Einstellbarer DC/DC-Wandler, -15 V, invertierender Ausgang, in 3x3 QFN TPS63710 Rauscharmer synchroner invertierender Abwärtswandler für 1 A in WSON-Gehäuse 3 x 3 mm TPS63802 Hocheffizienter Ruhestrom-Abwärtswandler mit 2 A und 11 μA im QFN/DFN-Gehäuse TPS63805 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler, 2 A, 11 μA Ruhestrom, mit winziger Lösungsgröße TPS63806 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler mit 2,5 A und optimierter Lastschrittreaktion in winzigem WC TPS63807 2-A-Abwärtswandler mit 11-uA-Ruhestrom TPS63810 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler mit I__LW_AT__2C-Schnittstelle für dynamische Spannungsskali TPS63811 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler mit I__LW_AT__2C-Schnittstelle für dynamische Spannungsskali TPS63900 1,8 V bis 5,5 V, 75-nA-IQ-Abwärts/Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und dynamischer Spannu

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc808 or www.ti.com/lit/xx/slvc808a/slvc808a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC808. Please update any bookmarks accordingly.