TPS63070
Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V)
TPS63070
- Input Voltage Range: 2.0 V to 16 V
- Output Voltage Range: 2.5 V to 9 V
- Up to 95% Efficiency
- +/- 1% dc accuracy in PWM mode
- +3% / -1% dc accuracy in PFM mode
- 2 A Output Current in Buck Mode
- 2 A Output Current in Boost Mode
(VIN = 4 V; Vout = 5 V) - Precise ENABLE input allows
- user defined undervoltage lockout
- exact sequencing
- Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
- Typical Device Quiescent Current: 50 µA
- Fixed and Adjustable Output Voltage Options
- Output Discharge Option
- Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
- Forced Fixed Frequency Operation at 2.4 MHz and Synchronization Option
- Power Good Output
- VSEL simply allows output voltage change
- Load Disconnect During Shutdown
- Overtemperature Protection
- Input / Output Overvoltage Protection
- Available in QFN Package
The TPS6307x is a high efficiency, low quiescent current buck-boost converter suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go as high as 2 A in boost mode and in buck mode. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse-width-modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters Power Save Mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery. The device is available in a 2.5 mm x 3 mm QFN package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS630702EVM — TPS630702 Abwärts-/Aufwärtswandler, 2 bis 16 V mit 3,6 A Schaltstrom – Evaluierungsmodul
TPS63070EVM-693 — TPS63070 Abwärts/Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul
TPS63070 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TIDA-01373 — EEPROM-Programmiertool – Referenzdesign
PMP9796 — 5 V, TEC-Treiber mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RNM) | 15 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.