TPS63036
Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter
TPS63036
- Input voltage range: 1.8 V to 5.5 V
(>2 V for device start-up) - Adjustable output voltage range: 1.2 V to 5.5 V
- High efficiency over the entire load range
- Operating quiescent current: 25 µA
- Power save mode with seamless transition
- Average current mode buck-boost architecture
- Automatic transition between modes
- Fixed frequency operation at 2.4 MHz
- Synchronization to external clock possible
- Safety and robust operation features
- Overtemperature, overvoltage protection
- Load disconnect during shutdown
- Tiny 8-pin wafer chip scale package (WCSP): 1.814 mm × 1.076 mm
The TPS63036 is a non-inverting buck-boost converter able to provide a regulated output voltage from an input supply that can be higher or lower than the output voltage. The buck-boost converter is based on a fixed frequency, pulse width modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low load currents, the converter enters power save mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The power save mode can be disabled, forcing the converter to operate at a fixed switching frequency.
The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 1000 mA. The output voltage is programmable using an external resistor divider.
The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the supply.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS63036EVM-163 — Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor
TPS63036 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01580 — Referenzdesign zur drahtlosen Überwachung für EKG, SpO2, PTT und Pulsfrequenz für Wearables im Mediz
TIDA-010029 — Referenzdesign für portablen, 16-phasigen SpO2 mit mehreren Sensoren und Pulsfrequenzmesser (HRM) mi
TIDA-00554 — Ultramobiles DLP-NIR-Spektrometer für tragbare chemische Analysegeräte mit Bluetooth-Konnektivität
TIDA-00079 — Referenzdesign für hocheffizientes IP-Kamera-Stromversorgungsmodul der Klasse 1 für PoE
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.