TPS63710
Rauscharmer synchroner invertierender Abwärtswandler für 1 A in WSON-Gehäuse 3 x 3 mm
TPS63710
- 3.1 V to 14 V Input Voltage Range
- 1 A Output Current
- Up to 91% Efficiency
- ±1.5% Output Voltage Accuracy
- Synchronous Rectification
- Low 1/f-Noise Reference System
- Noise: 22 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
- Output Voltage: -1 V to -5.5 V
- |VOUT| < 0.7 x VIN
- 1.5-MHz fixed frequency PWM mode
- Thermal Shutdown
- 5-µA Shutdown Current
- 3-mm × 3-mm WSON Package
- Create a Custom Design Using the TPS63710 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS63710 is an inverting step-down dc-dc converter generating a negative output voltage down to -5.5 V. It provides an output current up to 1 A, depending on the input-voltage to output-voltage ratio. Its filtered reference system gives low 1/f noise which is required in high performance telecommunication systems.
The TPS63710 operates with a fixed-frequency PWM control topology. It has an internal current limit and a thermal shutdown. The input voltage range of 3.1 V to 14 V allows the TPS63710 to be used in a variety of applications where a negative output voltage is generated from a, in absolute value, higher positive input voltage.
Synchronous rectification provides high efficiency especially for small output voltages like -1.8 V, which are typically used as a negative supply voltage for high performance DACs and ADCs. A fixed switching frequency of 1.5 MHz allows the use of small external components and enables a small total solution size.
The TPS63710 comes in a 3-mm × 3-mm WSON package that provides good thermal performance in applications running at high ambient temperature.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS63710EVM-811 — TPS63710 Rauscharmer, synchroner invertierender Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
TPS63710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
control loops. It efficiently (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.