Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SWIFTINV-CALC
SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 05.09.2013
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS54040
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode
TPS54060
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode
TPS54060-EP
—
TPS54060-EP 0,5-A, 60V-DC/DC-Abwärtswandler mit Eco-Mode
TPS54140
—
1,5-A-Abwärtswandler mit Eco-Mode, 3,5 bis 42 V
TPS54160
—
1,5-A-Abwärtswandler mit Eco-Mode, 3,5 bis 60V
TPS54231
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 570 kHz, mit Eco-Mode™
TPS54232
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, mit Eco-Mode
TPS54233
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 2 A, 300 kHz, mit Eco-Mode
TPS54260
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 60 V Eingangsspannung, 2,5A, mit Eco-Mode
TPS54331
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3 A 570 kHz, mit Eco-Mode
TPS54332
—
Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 3,5 A, 1 MHz, mit Eco-Mode
TPS54340
—
42 V-Eingang, 3,5 A, Abwärts-DC/DC-Wandler mit Eco-Mode™
TPS54360
—
4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
TPS54360B
—
DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™
TPS54540
—
DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode
TPS54560
—
4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
TPS54560B
—
Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
TPS54561
—
4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärts-DC-DC-Wandler mit Soft-Start und Eco-Mode™
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc211 or www.ti.com/lit/xx/slvc211e/slvc211e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC211. Please update any bookmarks accordingly.