TPS54560B
Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS54560B
- High efficiency at light loads with pulse skipping Eco-mode™
- 92-mΩ high-side MOSFET
- 146-µA operating quiescent current and
2-µA shutdown current - 100-kHz to 2.5-MHz Fixed switching frequency
- Synchronizes to external clock
- Low dropout at light loads with integrated BOOT recharge FET
- Adjustable UVLO and hysteresis
- 0.8 V 1% Internal voltage reference
- 8-Pin HSOIC with PowerPAD™ package
- –40°C to 150°C TJ operating range
- Create a custom design using the TPS54560B with the WEBENCH® Power Designer
The TPS54560B is a 60-V, 5-A step-down regulator with an integrated high side MOSFET. Current-mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces no-load-supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the EN (enable) pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using the EN pin. Output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start-up and eliminate overshoot.
A wide switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.
The TPS54560B is available in an 8-pin thermally enhanced HSOIC PowerPAD package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560
TPS54560 TINA-TI Average Reference Design
TPS54560 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
PMP22343 — Referenzdesign für invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler, +/-40 V, mit Hilfsausgang
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.