Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SLVC452
TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340
—
Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™
TPS54341
—
DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
TPS54360
—
4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
TPS54360B
—
DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™
TPS54361
—
DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
TPS54540
—
DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode
TPS54541
—
DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
TPS54560
—
4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
TPS54560B
—
Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™
TPS54561
—
DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182
—
Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340
TPS54341EVM-555
—
TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul
TPS54360EVM-182
—
Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A
TPS54361EVM-555
—
Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A<
TPS54541EVM-555
—
TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul
TPS54560EVM-515
—
Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560
TPS54561EVM-555
—
TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.