TPS54360EVM-182

Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A

TPS54360EVM-182

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.

Merkmale
  • 4.5 V to 60 V Input Supply Voltage
  • Integrated 90-mΩ High Side N-Channel MOSFET
  • 146 µA Operating Quiescent Current
  • 1 µA Shutdown Current
  • 100 kHz to 2.5 MHz Switching Frequency
  • Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
DC/DC-Wandler
TPS54360 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54360B DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54360B-Q1 DC/DC-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 60-V-Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS54360EVM-182 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SLVC452 — TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A
Download-Optionen

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 06.01.2015
Produkte
DC/DC-Wandler
TPS54340 Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™ TPS54341 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54360 4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54360B DC/DC-Abwärtswandler, 60 V Eingang, 3,5 A, mit Eco-Mode™ TPS54361 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V, 3,5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54540 DC/DC-Abwärtswandler, 42 V, 5 A, mit Eco-Mode TPS54541 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™ TPS54560 4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode TPS54560B Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Eco-Mode™ TPS54561 DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54340EVM-182 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS54340 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul TPS54360EVM-182 Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A TPS54361EVM-555 Evaluierungsmodul TPS54361EVM-555 für DC/DC-Abwärtswandler TPS54361, 4,5 bis 60 V Eingang, 3,5 A< TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 – 4,5 V bis 42 V-Eingang, 5 A, Abwärts-DC-DC-Wandler – Evaluierungsmodul TPS54560EVM-515 Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 - Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler mit 60 V Eingangsspannung und 5 A

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc452 or www.ti.com/lit/xx/slvc452e/slvc452e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC452. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS54360 Step-Down Converter Evaluation Module. (Rev. B) 27.09.2012
Zertifikat TPS54360EVM-182 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.