TPS54560
4,5 V bis 60 V-Eingang, 5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TPS54560
- High Efficiency at Light Loads with Pulse Skipping Eco-mode™
- 92-mΩ High-Side MOSFET
- 146 µA Operating Quiescent Current and
2 µA Shutdown Current - 100 kHz to 2.5 MHz Fixed Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Low Dropout at Light Loads with Integrated BOOT Recharge FET
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- 0.8 V 1% Internal Voltage Reference
- 8-Terminal HSOP with PowerPAD™ Package
- –40°C to 150°C TJ Operating Range
- Create a Custom Design using the
TPS54560 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS54560 is a 60 V, 5 A, step down regulator with an integrated high side MOSFET. The device survives load dump pulses up to 65V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using the enable pin. The output voltage start up ramp is internally controlled to provide a controlled start up and eliminate overshoot.
A wide switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Output current is limited cycle-by-cycle. Frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.
The TPS54560 is available in an 8-terminal thermally enhanced HSOP PowerPAD™ package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54560EVM-515 — Evaluierungsmodul für DC/DC-Abwärtswandler TPS54560
TPS54560 TINA-TI Average Reference Design
TPS54560 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.