TPS54341
4,5 bis 42 V-Eingang 3,5 A, Abwärts-DC/DC-Wandler mit Soft-Start und Eco-Mode™
TPS54341
- High Efficiency at Light Loads with Pulse Skipping Eco-mode™
- 87-mΩ High-Side MOSFET
- 152-µA Operating Quiescent Current and 2-µA Shutdown Current
- 100-kHz to 2.5-MHz Adjustable Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Low Dropout at Light Loads with Integrated BOOT Recharge FET
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- UV and OV Power-Good Output
- Adjustable Soft-Start and Sequencing
- 0.8-V 1% Internal Voltage Reference
- 10-Pin WSON with Thermal Pad Package
- –40°C to 150°C TJ Operating Range
- Supported by WEBENCH® Software Tool
The TPS54341 device is a 42-V, 3.5-A step-down regulator with an integrated high-side MOSFET. The device survives load-dump pulses up to 45 V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low-ripple pulse-skip mode reduces the no-load supply current to 152 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can increase using an external resistor divider at the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the soft start pin that can also be configured for sequencing/tracking. An open-drain power-good signal indicates the output is within 93% to 106% of the nominal voltage.
A wide adjustable switching-frequency range allows for optimization of either efficiency or external component size. Cycle-by-cycle current limit, frequency foldback and thermal shutdown protects internal and external components during an overload condition.
The TPS54341 device is available in a 10-pin 4-mm × 4-mm WSON package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS54341 4.5-V to 42-V Input, 3.5-A Step-Down DC-DC Converter With Soft-Start And Eco-Mode™ datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 31 Okt 2016 |
EVM User's guide | Evaluation Module for the TPS54341 Step-Down Converter | 05 Nov 2013 | ||
Application note | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 16 Sep 2013 | ||
Application note | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 26 Okt 2012 | ||
Application note | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 26 Okt 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54341EVM-555 — TPS54341EVM-555 DC/DC-3,5-A-Abwärtswandler, 4,5 bis 60 V Eingang – Evaluierungsmodul
TPS54341 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDEP-01008 — Referenzdesign für Multi-Sensor-Plattform auf Jacinto™ ADAS-Prozessoren
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.