TPS54360
4,5 V bis 60 V-Eingang, 3,5 A-Abwärtswandler mit Eco-Mode
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
TPS54360
- 4.5-V to 60-V (65-V Abs Max) Input Range
- 3.5-A Continuous Current, 4.5-A Minimum Peak Inductor Current Limit
- Current Mode Control DC/DC Converter
- 92-mΩ High-Side MOSFET
- High Efficiency at Light Loads with Pulse Skipping Eco-mode™
- Low Dropout at Light Loads with Integrated BOOT Recharge FET
- 146-µA Operating Quiescent Current
- 2-µA Shutdown Current
- 100-kHz to 2.5-MHz Fixed Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- Adjustable UVLO Voltage and Hysteresis
- Internal Soft Start
- Accurate Cycle-by-Cycle Current Limit
- Thermal, Overvoltage, and Frequency Foldback Protection
- 0.8 V 1% Internal Voltage Reference
- 8-Terminal HSOIC with PowerPAD™ Package
- –40°C to 150°C TJ Operating Range
- Create a Custom Design using the TPS54360 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS54360 is a 60-V, 3.5-A, step-down regulator with an integrated high side MOSFET. The device survives load dump pulses up to 65 V per ISO 7637. Current mode control provides simple external compensation and flexible component selection. A low ripple pulse skip mode reduces the no load supply current to 146 µA. Shutdown supply current is reduced to 2 µA when the enable pin is pulled low.
Undervoltage lockout is internally set at 4.3 V but can be increased using the enable pin. The output voltage start-up ramp is internally controlled to provide a controlled start-up and eliminate overshoot.
A wide switching frequency range allows either efficiency or external component size to be optimized. Frequency foldback and thermal shutdown protect internal and external components during an overload condition.
The TPS54360 is available in an 8-terminal thermally enhanced HSOIC PowerPAD™ package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54360EVM-182 — Evaluierungsmodul für Abwärtswandler mit 60 V Eingang, 3,5A
TPS54360 TINA-TI Average Reference Design
TPS54360 TINA-TI Transient Reference Design
SWIFTINV-CALC — SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator
The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TIDM-1003 — Niederspannung, 50 A, sensorloses FOC-Referenzdesign für PM- oder BLDC-Motoren
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.