Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

TICSPRO-SW

TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.7.8.0
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2025

TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system

MD5-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
LMX1204 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens LMX1205 Rauscharmer Hochfrequenz-Puffer/Multiplikator/Teiler mit JESD204-Unterstützung und prog. Taktverzöge LMX1214 1:5, 18-GHz-HF-Puffer und Teiler mit Hilfstakt LMX1860-SEP Strahlungsresistenter HF-Puffer, -Multiplikator, -Teiler für 15 GHz mit SYSREF (JESD204B/C-Unters LMX1906-SP Garantiert strahlungsfester (RHA) 15GHz-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF- und FPGA-Takt LMX2485 500-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485E 50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2485Q-Q1 Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für die Automobilindustrie (500 MHz bis 3 GHz) LMX2486 1-GHz- bis 4,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit geringem Stromverbrauch für HF-persönliche Kommunikation LMX2487 Delta-Sigma Low Power Dual PLLatinum-Frequenz Synthesizer, 1 bis 6 GHz, mit 3,0 GHz Integer-PLL LMX2487E 3-GHz- bis 7,5-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation LMX2491 Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom LMX2531 Hochleistungs-Frequenzsynthesizer-System mit integriertem VCO LMX2541 Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2571 Energieeffizienter HF-Synthesizer für extreme Temperaturen mit 1,34 GHz und FSK-Modulation (Frequenc LMX2571-EP Verbessertes Produkt – Optimierter HF-Synthesizer mit 1,34 GHz und geringem Stromverbrauch für extre LMX2572 HF-Breitbandsynthesizer, 6,4 GHz, energieeffizient LMX2572LP 2-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch und FSK-Modulation LMX2581 3,76-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2581E 3,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2582 5,5-GHz-Hochleistungs-Breitband-PLLatinum-RF-Synthesizer LMX2592 9,8-GHz-Breitband-Frequenzsynthesizer mit integriertem VCO LMX2594 15-GHz-Breitband PLLatinum™ RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützun LMX2595 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B-Unterstützung LMX2624-SP Weltraumtauglicher Breitbandsynthesizer für 5 MHz bis 28 GHz mit Phasensynchronisierung und JESD204B LMX2820 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
Netzwerk-Taktsynchronisierer
LMK05028 Jitterarmer Taktgeber für Netzwerk-Synchronisierer mit zwei Kanälen LMK05318 Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK05318B Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW LMK5B12204 Taktgenerator mit extrem geringem Jitter, Netzwerksynchronisierung und BAW-Technologie LMK5B12212 Ultra-low-jitter, 12-output, one DPLL, two APLL network synchronizer with integrated 2.5-GHz BAW VCO LMK5B33216 Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5B33414 Netzwerksynchronisierer mit 14 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic LMK5C22212A Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, zwei APLL, zwei Eingängen und 12 Ausgängen mit BAW VCO  LMK5C33216 Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW LMK5C33216A Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un
Oszillatoren
LMK61E0M Programmierbarer LVCMOS-Oszillator mit extrem niedrigem Jitter und internem EEPROM LMK61E2 156.250-MHz, ±50 ppm, integrierter EEPROM mit ultra-niedrigem Jitter, voll programmierbarer Oszillat
Takt-Jitter-Cleaner
LMK04100 Präziser Takt-Jitter-Cleaner für Taktumformer mit kaskadierten PLLs LMK04101 Jitter-Cleaner mit integrierten 1430 VCO 1570-MHz-VCO:3-Ausgängen für 2VPEC/LVPEC+4 Ausgänge für LVC LMK04102 Jitter-Cleaner mit integrierten 1600 VCO 1750-MHz-VCO:3-Ausgängen für 2VPEC/LVPEC+4 Ausgänge für LVC LMK04110 Jitter-Cleaner mit integriertem 1185 bis 1296-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04111 Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:5-Ausgang für 2VPEC/LVPEC LMK04131 Jitter-Cleaner mit integriertem 1430 bis 1570-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04133 Jitter-Cleaner mit integriertem 1840 bis 2160-MHz-VCO:2-Ausgang für 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS LMK04208 Ultra rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit 6 programmierbaren Ausgängen LMK04228 Extrem rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit Dual-Loop-PLLs LMK04368-EP Verbessertes Produkt, extrem rauscharmer 3,2-GHz-JESD204C-Jitter-Cleaner LMK04610 Extrem rauscharmer und energieeffiziente JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei PLLs LMK04616 Extrem rauscharme und energieeffizienter JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner LMK04714-Q1  Extrem rauscharmer 3,2-GHz-, JESD204B- und JESD204C-Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner für die Automobil LMK04803 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 1,9-GHz-VCO LMK04816 Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit drei Eingängen und Doppelschleifen-PLLs LMK04821 Ultra-Low-Jitter-Synthesizer und Jitter-Cleaner mit JESD204B-Unterstützung LMK04826 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 1.840 bis 1.970-MHz-VCO0 LMK04828 Ultra rauscharmer, JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit integriertem 2.370 bis 2.630-MHz-VCO0. LMK04828-EP Ultra rauscharmer JESD204B-konformer Takt-Jitter-Cleaner mit Temperaturbereich -55 bis 105 °C LMK04832 Extrem rauscharmer JESD204B Takt-Jitter-Cleaner mit 3,2 GHz, mit 15 Ausgängen, mit Dual-Loop LMK04832-SEP Strahlungsfester, 30 kRad, extrem rauscharmer, 3,2 GHz Takt-Jitter-Cleaner JESD204C mit 15 Ausgängen LMK04832-SP Garantiert strahlungsfester (RHA), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
Taktgeneratoren
CDCE6214-Q1 Taktgenerator mit extrem geringem Stromverbrauch und Unterstützung für PCIe Gen 1-5 mit 2 Eingängen, CDCI6214 Extrem energieeffizienter Taktgenerator, Unterstützung für PCIe Gen4, mit vier programmierbaren Ausg LMK02000 1 bis 800 MHz, präziser Taktverteiler mit integriertem PLL und 3 LVDS/5 LVPECL-Ausgängen LMK02002 1 bis 800-MHz-Präzisions-Taktverteiler mit integrierter PLL und 4 LVPECL-Ausgängen LMK03200 Präziser Taktumformer mit 0 Verzögerung und integriertem VCO LMK03318 Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL LMK03328 Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs LMK03806 Extrem jitterarmer Taktgenerator mit 14 Ausgängen LMK3H0102 Referenzloser Taktgenerator nach dem BAW-Prinzip (Bulk Acoustic Wave), konform mit PCIe Gen 1 bis Ge
Taktpuffer
CDCDB2000 DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 5 CDCDB800 Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6 LMK01000 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 3 LVDS- und 5 LVPECL-Ausgängen LMK01010 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVDS-Ausgängen LMK01020 1,6-GHz-Hochleistungstaktpuffer, ‑teiler und ‑verteiler mit 8 LVPECL-Ausgängen LMK01801 Doppelte Taktverteilung LMK1D1208I 8-Kanal-Ausgang 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-LVDS-Puffer mit I²C-Schnittstelle LMKDB1104 LP-HCSL-Taktpuffer mit 4 Ausgängen für PCIe Gen. 1 bis Gen. 6 LMKDB1108 LP-HCSL-Taktpuffer mit 8 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6 LMKDB1120 DB2000QL-konformer Taktpuffer mit 20 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6 LMKDB1204 LP-HCSL-Takt-MUX mit 2 Eingängen, 4 Ausgängen für PCIe Gen 1 bis Gen 6
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CDCE6214-Q1EVM Evaluierungsmodul für Taktgenerator mit 4 differenziellen und 1 LVCMOS-Ausgängen CDCI6214EVM CDCI6214 Taktgenerator mit sehr geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul LMK03806BEVAL LMK03806B-Evaluierungsplatine LMK04208EVM Takt-Jitter-Cleaner mit zwei Eingängen, 6+1 Ausgängen, zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,9-G LMK04368EPEVM Evaluierungsmodul LMK04368-EP für Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner gemäß JESD204B/C LMK04616EVM LMK04616-Evaluierungsmodul LMK04805BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,2 GHz LMK04806BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz LMK04816BEVAL Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VC mit drei Eingängen, dreiz LMK04826BEVM LMK04826BEVM-Evaluierungsmodul LMK04828BEVM LMK04828-Evaluierungsmodul LMK04832EVM Evaluierungsmodul für LMK04832 JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/-Verteilung LMK04832EVM-CVAL LMK04832-SP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen Dual-Loop-Jitter-Cleaner JESD204B LMK04832SEPEVM LMK04832-SEP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgänge LMK04906BEVAL Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz, 2 Eingänge LMK05028EVM LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05318BEVM Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer-Taktgeber LMK3H0102EVM LMK3H0102 Evaluierungsmodul LMK5B12212EVM LMK5B12212 – Evaluierungsmodul LMK5B33216EVM LMK5B33216 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 16 Ausgängen, drei DPLL u LMK5B33414EVM LMK5B33414 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 14 Ausgängen, drei DPLL u LMK5C33216AEVM LMK5C33216A – Evaluierungsmodul LMK5C33216EVM LMK5C33216 Taktsynchronisierer DPLL 2 Eingang 16 Ausgänge Evaluierungsmodul LMK5C33414AEVM LMK5C33414A Evaluierungsmodul LMK61E0MEVM LMK61E0M Programmierbares Oszillator-Evaluierungsmodul mit extrem geringen Jitter LMK61E2EVM LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter LMX1204EVM LMX1204-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines RF-Puffers, -Multiplikators und -Teilers mit SYSREF- LMX2571EPEVM LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2572EVM HF-Breitbandsynthesizer (6,4 GHz) mit niedrigem Energieverbrauch, Phasensynchronisierung und JESD204 LMX2572LPEVM Energieeffizienter HF-Synthesizer, 2 GHz, mit FSK-Modulation – Evaluierungsmodul LMX2581EVM LMX2581EVM-Evaluierungsmodul LMX2582EVM LMX2582EVM Hochleistungs-, Breitband-Frequenz-PLLatin-HF-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2592EVM LMX2592EVM hochleistungsfähiger HF-Synthesizer mit Breitbandfrequenz, PLLATINUM™ integrierte Schaltu LMX2594EVM LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodu LMX2594PSEVM LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein LMX2595EVM 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2615EVM-CVAL Evaluierungsmodul für Synthesizer in Raumfahrtqualität LMX2694EPEVM Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 15 GHz LMX2820EVM LMX2820-Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 22,6 GHz LMX8410LEVM Evaluierungsmodul für I/Q-Demodulator XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2572 LMX2572 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2592 LMX2592 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2594 LMX2594 X-MWblock evaluation modules XMICR-3P-LMX2595 LMX2595 X-MWblock evaluation modules

Dokumentation

TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest

TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes

Versionsinformationen

Added

  • LMK5C23208A

Improvements

  • TCP server returns error descriptions
  • TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
  • LMK5B/5C:
  • Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
  • Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
  • Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
  • PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
  • Advanced Options checkbox added on Getting Started page
  • GPIOx descriptions updated for accuracy
  • LMK5B12212, LMK5C12212A:
  • New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
  • SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
  • LMK5B33414, LMK5C33414A:
  • Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator

Bug Fixes

  • LMK5B12212, LMK5C12212A:
  • Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
  • LMK5B33414, LMK5C33414A:
  • Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page

Known Issues

  • LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
  • LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
  • Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
  • User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.