Download-Möglichkeiten
Aktuelle Version
Version: 1.7.8.0
Veröffentlichungsdatum: 10 Mär 2025
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Taktgeneratoren
Taktpuffer
Oszillatoren
Takt-Jitter-Cleaner
Netzwerk-Taktsynchronisierer
HF-PLLs und Synthesizer
Hardware-Entwicklung
LMK04208EVM — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei Eingängen, 6+1 Ausgängen, zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,9-G LMK04805BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,2 GHz LMK04806BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz LMK04816BEVAL — Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VC mit drei Eingängen, dreiz LMK04832EVM — Evaluierungsmodul für LMK04832 JESD204B-Takt-Jitter-Cleaner/Taktgenerator/-Verteilung LMK04832SEPEVM — LMK04832-SEP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgänge LMK04906BEVAL — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem VCO, 2,5 GHz, 2 Eingänge LMK5B33216EVM — LMK5B33216 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 16 Ausgängen, drei DPLL u LMX2571EPEVM — LMX2571-EP-Evaluierungsmodul für 1,34-GHz-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch für extreme Tem LMX2582EVM — LMX2582EVM Hochleistungs-, Breitband-Frequenz-PLLatin-HF-Synthesizer mit integriertem VCO LMX2592EVM — LMX2592EVM hochleistungsfähiger HF-Synthesizer mit Breitbandfrequenz, PLLATINUM™ integrierte Schaltu LMX2594PSEVM — LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein LMK04832EVM-CVAL — LMK04832-SP-Evaluierungsmodul für extrem rauscharmen Dual-Loop-Jitter-Cleaner JESD204B LMK04368EPEVM — Evaluierungsmodul LMK04368-EP für Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner gemäß JESD204B/C LMK61E0MEVM — LMK61E0M Programmierbares Oszillator-Evaluierungsmodul mit extrem geringen Jitter LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter LMX1204EVM — LMX1204-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines RF-Puffers, -Multiplikators und -Teilers mit SYSREF- LMX2594EVM — LMX2594EVM 15-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodu LMX2595EVM — 20-GHz-Breitband-RF-Synthesizer mit Phasensynchronisation und JESD204B – Evaluierungsmodul LMX2694EPEVM — Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 15 GHz LMX2572EVM — HF-Breitbandsynthesizer (6,4 GHz) mit niedrigem Energieverbrauch, Phasensynchronisierung und JESD204 LMX2572LPEVM — Energieeffizienter HF-Synthesizer, 2 GHz, mit FSK-Modulation – Evaluierungsmodul LMX2820EVM — LMX2820-Evaluierungsmodul für HF-Breitbandsynthesizer mit 22,6 GHz LMK5B33414EVM — LMK5B33414 – Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO mit 14 Ausgängen, drei DPLL u LMK5C33216EVM — LMK5C33216 Taktsynchronisierer DPLL 2 Eingang 16 Ausgänge Evaluierungsmodul LMK05028EVM — LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05318BEVM — Evaluierungsmodul für Netzwerksynchronisierer-Taktgeber CDCI6214EVM — CDCI6214 Taktgenerator mit sehr geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul CDCE6214-Q1EVM — Evaluierungsmodul für Taktgenerator mit 4 differenziellen und 1 LVCMOS-Ausgängen TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
Added
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.