LMK61E2
156.250-MHz, ±50 ppm, integrierter EEPROM mit ultra-niedrigem Jitter, voll programmierbarer Oszillat
LMK61E2
- Ultra-Low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical fOUT > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Flexible Output Format; User Selectable
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ±50 ppm
- System Level Features
- Frequency Margining: Fine and Coarse
- Internal EEPROM: User Configurable Default Settings
- Other Features
- Device Control: I2C
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7-mm × 5-mm 8-Pin Package
- Create a Custom Design Using the LMK61E2 With the WEBENCH® Power Designer
The LMK61E2 device is an ultra-low jitter PLLatinum programmable oscillator with a fractional-N frequency synthesizer with integrated VCO that generates commonly used reference clocks. The outputs can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL.
The device features self start-up from on-chip EEPROM that is factory programmed to generate 156.25-MHz LVPECL output. The device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through I2C serial interface. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ± 5% supply.
The device provides fine and coarse frequency margining options through I2C serial interface to support system design verification tests (DVT), such as standard compliance and system timing margin testing.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMK05028EVM — LMK05028 Evaluierungsmodul für Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator
Das LMK05028EVM ist ein Evaluierungsmodul für den Netzwerk-Taktgenerator und -Synchronisator LMK05028. Das EVM kann für die Evaluierung von Bausteinen, Konformitätstests und Systemprototypen verwendet werden.
Der LMK05028 integriert zwei digitale PLLs (DPLLs) mit programmierbarer Bandbreite für (...)
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM-Evaluierungsmodul für programmierbaren Oszillator mit extrem geringem Jitter
The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.
The LMK61E2EVM can be (...)
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Taktgeneratoren
Taktpuffer
Oszillatoren
Takt-Jitter-Cleaner
Netzwerk-Taktsynchronisierer
HF-PLLs und Synthesizer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Programmiersoftware Clock Tree Architect
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Taktpuffer
Taktgeneratoren
Takt-Jitter-Cleaner
Oszillatoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Support-Software
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten LMK61E2
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
QFM (SIA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.