Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
LMK6P AKTIV Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

Produktdetails

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet LMK60XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. C) PDF | HTML 07 Nov 2017

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

LMK6100 IBIS Model

SNAM203.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Designtool

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Programmiersoftware Clock Tree Architect

Der Taktbaum-Architekt ist ein Taktbaum-Synthesetool, das Ihren Designprozess optimiert, indem es Taktbaumlösungen auf der Grundlage Ihrer Systemanforderungen erzeugt. Das Tool zieht Daten aus einer umfangreichen Datenbank von Taktgeberprodukten, um eine Multi-Chip-Taktlösung auf Systemebene zu (...)
Designtool

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Download-Optionen
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos