MSP-FET

MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

MSP-FET

Jetzt bestellen

Überblick

Das MSP-FET ist ein leistungsstarkes Emulations-Entwicklungstool, das oft auch als Debug-Sonde bezeichnet wird und mit dem Benutzer mithilfe von energieeffizienten MSP-Mikrocontrollern schnell mit der Entwicklung beginnen können.

Es unterstützt Programmierung und Echtzeit-Debugging sowohl über JTAG- als auch SBW-Schnittstellen. Darüber hinaus bietet das MSP-FET auch eine Rückkanal-UART-Verbindung zwischen der USB-Schnittstelle des Computers und dem MSP-UART. Dies bietet dem MSP-Programmierer eine komfortable Methode zur seriellen Kommunikation zwischen dem MSP und einem auf dem Computer laufenden Terminal. Es unterstützt auch das Laden von Programmen (oft Firmware genannt) auf das MSP-Target unter Verwendung des BSL (Bootstrap-Loaders) über die Kommunikationsprotokolle UART und I2C.

Das MSP-FET wird über die USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden, während der 14-polige Anschluss Zugriff auf den MSP-Debug-Emulationsport ermöglicht, der entweder aus einer Standard-JTAG-Schnittstelle besteht oder das Pin-sparende Protokoll Spy-Bi-Wire (2-Draht-JTAG) verwendet.

Die Verbindung zwischen dem 14-poligen Kabel und dem MSP-Debug-Port wird häufig durch Platzieren eines standardisierten 14-poligen Stiftleistenanschlusses auf der Zielplatine und Übertragen der erforderlichen Emulationssignale an die jeweiligen Debug-Pins sichergestellt. Diese Methode bietet Softwareentwicklern ein einfaches, systeminternes Debug-Modell.

Für einen von Beginn an komfortablen Softwareentwicklungszyklus kann das MSP-FET in Verbindung mit den MSP-Target-Sockelplatinen verwendet werden. Zusammen mit dem 14-poligen Debug-Anschluss bieten diese Kits Zugriff auf Pins auf Ihrem MSP-Baustein. Dadurch können Sie sofort mit der Softwareentwicklung beginnen, noch bevor Sie Ihre eigene Zielplatine entwickeln und erstellen.

Bei MSP432-Bausteinen ist der Anschluss an das MSP-FET über den MSP432-Adapter für MSP-FET an Platinen mit 20-poligem und 10-poligem ARM-Anschluss möglich. Sie können entweder die Standard-ARM-JTAG-Schnittstelle oder das ARM-SWD-Protokoll (2-Draht-JTAG) verwenden.

** Die zweite Generation des MSP-FET wird seit Code Composer Studio™ v7.0, IAR EW430 v7.1 und IAR EWAR v8.10 in den IDEs unterstützt. Informationen zur Verwendung mit einer älteren IDE-Version finden Sie in diesem E2E-Beitrag. Informationen darüber, wie Sie ein MSP-FET der zweiten Generation von einem MSP-FET der ersten Generation unterscheiden können, finden Sie im MSP-Debugger-Handbuch (Abschnitt 5.6.1 – allgemeine Funktionen).**

Technische Daten
  • Über Software konfigurierbare Versorgungsspannung zwischen 1,8 V und 3,6 V bei 100 mA
  • Unterstützt JTAG-Sicherung zum Schutz von Code
  • Unterstützt JTAG- und SWD-Sperre auf MSP432-Bausteinen zum Schutz von Code
  • Unterstützt alle MSP430-Platinen mit JTAG-Stiftleisten
  • Unterstützt JTAG- und Spy-Bi-Wire (2-Draht-JTAG)-Debug-Protokolle
  • Unterstützt ARM-JTAG- und ARM-SWD-Debug-Protokolle

Merkmale
  • USB-Debugging-Schnittstelle zum Anschluss jeder beliebigen MSP430-MCU an einen Computer zur systeminternen Programmierung und zum Debugging in Echtzeit
  • Ermöglicht EnergyTrace™-Technologie zur Energiemessung und zum Debugging auf allen MSP430- und MSP432-Bausteinen in den Entwicklungsumgebungen Code Composer Studio und IAR Embedded Workbench
  • Unterstützt den Modus mit drei Zuständen, um „genaue“ EnergyTrace-Leistungsnummern anzuzeigen
  • Enthält Rückkanal-UART für die bidirektionale Kommunikation zwischen dem MSP430 und einem PC.
    • Dies könnte die Simulation von Eingaben von Sensoren sowie die Protokollierung von Debug-Daten während der Ausführung einer Anwendung ermöglichen.
    • MSP BootStrapLoader (BSL)-Schnittstelle
  • Bis zu viermal schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten als die vorherige Version des FET-Programmierers, MSP-FET430UIF

  • MSP-FET-Schnittstellenmodul
  • 14-adriges Kabel
  • Mikro-USB-Kabel

Andere Schnittstellen
TSS521 Ein-Chip-Meter-Bus-Transceiver TSS721A Ein-Chip-Meter-Bus-Transceiver

 

Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5135 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un

 

Low-power MCUs
MSP430F1101 MCU, 8 MHz, 1 KB Flash, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F1101A MCU, 8 MHz, 1 KB Flash, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F1111A MCU, 8 MHz, 2 KB Flash, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F112 MCU, 8 MHz, 2 KB Flash, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F1121 8MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F1121A MCU, 8 MHz, 4 KB Flash, 256 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F1122 8-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, 10-Bit-ADC, SPI/UART MSP430F1132 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, 10-Bit-ADC, SPI/UART MSP430F122 8-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator, SPI/UART MSP430F1222 8-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, 10-Bit-ADC, SPI/UART MSP430F123 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator, SPI/UART MSP430F1232 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, 10-Bit-ADC, SPI/UART MSP430F133 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F135 8-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F147 MCU, 8 MHz, 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F1471 MCU, 8 MHz, 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F148 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F1481 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F149 8 MHz-MCU mit 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12 Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F1491 MCU, 8 MHz, 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART MSP430F155 8 MHz MCU with 16 KB Flash-Speicher, 512 KB SRAM, 12-Bit ADC, dual 12-Bit DAC, Komparator, DMA, I2C/ MSP430F156 MCU, 8 MHz, 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F157 8 MHz MCU with 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 12-Bit ADC, Dual-12-Bit DAC, Komparator, DMA, I2C/SP MSP430F1610 MCU, 8 MHz, 32 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F1611 MCU, 8 MHz, 48 KB Flash, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F1612 MCU, 8 MHz, 55 KB Flash, 5 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F167 8 MHz MCU with 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 12-Bit ADC, Dual-12-Bit DAC, Komparator, DMA, I2C/SP MSP430F168 MCU, 8 MHz, 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F169 MCU, 8 MHz, 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-Dual-DAC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART MSP430F2001 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2002 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, SPI/I2C, Komparator, Timer MSP430F2003 16-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, USI für SPI/I2C, 1 KB Flash-Speicher, 128 B RAM MSP430F2011 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2012 16 MHz MCU with 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, 10-bit ADC, Timer, I2C/SPI MSP430F2013 16-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, USI für SPI/I2C, 2 KB Flash-Speicher, 128 B RAM MSP430F2013-EP Verb. Produkt: 16-Bit-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller, 2 kB Flash, 128 B RAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC MSP430F2101 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2111 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2112 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART MSP430F2121 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2122 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART MSP430F2131 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator MSP430F2132 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART MSP430F2132-EP Verbess. Produkt – 16-Bit-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller, 8 kB Flash, 512 B RAM, 10-Bit-ADC, 1 USCI MSP430F2232 16-MHz-MCU mit 8KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer MSP430F2234 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2252 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, 1 OpAmp, UART/SPI/I2C MSP430F2254 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2274 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2274-EP 16-Bit-Mikrocontroller, 32 KB Flash-Speicher, 1 K RAM mit extrem geringem Stromverbrauch MSP430F233 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikato MSP430F2330 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 1KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430F235 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART MSP430F2350 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430F2370 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430F2410 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F2416 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F2417 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F2418 16-MHZ-MCU mit 116 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplika MSP430F2419 16-MHZ-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, ESI, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Tim MSP430F247 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F2471 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430F248 16-MHz-MCU mit 48 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F2481 16-MHz-MCU mit 48 KB Flash-Speicher, 4KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430F249 16-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikat MSP430F249-EP Verbessertes Produkt, Ultra-Low-Power-MCU, 16 Bit, 60 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, 2 USCIs, MSP430F2491 16-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430F2616 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip MSP430F2617 16-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit DAC, I2C/SPI/UART, HW-Multip MSP430F2618 16-MHz-MCU mit 116 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Dual-12-Bit-DAC, I2C/SPI/UART, HW- MSP430F2619 16 MHz-MCU mit 120 KB FLASH, 4 KB SRAM, AES, 12 Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430F2619S-HT 16-Bit-Ultra-Low-Power-Hochtemp.-MCU, 120 kB Flash, 4 kB RAM, 12-Bit-ADC,Dual-DAC,2 USCI,HW-Mult,DMA MSP430F412 MCU, 8 MHz, 4 KB Flash, 256 B SRAM, Timer, Komparator, 96-Segment-LCD MSP430F413 MCU, 8 MHz, 8 KB Flash, 256 B SRAM, Timer, Komparator, 96-Segment-LCD MSP430F4132 8-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART, Komparator, 144-Segment-LCD MSP430F415 MCU, 8 MHz, 16 KB Flash, 512 B SRAM, Timer, Komparator, 96-Segment-LCD MSP430F4152 8-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART, Komparator, 144-Segment-LC MSP430F417 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, Timer, Komparator, 96-Segment-LCD MSP430F435 8-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4351 8-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F436 8-MHz-MCU mit 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4361 8-MHz-MCU mit 24 KB Flash, 1 KB SRAM, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.LCD MSP430F437 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4371 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.LCD MSP430F438 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 128-Seg.-LCD MSP430F439 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 128-Seg.-LCD MSP430F447 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F448 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4481 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash, 2 KB SRAM, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F449 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4491 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash, 2 KB SRAM, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4616 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F46161 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4617 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F46171 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4618 8-MHz-MCU mit 116 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F46181 8-MHz-MCU mit 116 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F4619 8-MHz-MCU mit 120 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F46191 8-MHz-MCU mit 120 KB Flash, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, I2C/SPI/UART, 160-Seg.-LCD MSP430F5131 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, Komparator, DMA, hochauflösender 16-Bit-Timer MSP430F5132 25 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer MSP430F5151 25 MHz-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, Komparator, DMA, hochauflösender 16-Bit-Timer MSP430F5152 25 MHz-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer MSP430F5171 25 MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, Komparator, DMA, hochauflösender 16-Bit-Timer MSP430F5172 25 MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer MSP430F5212 25-MHz-MCU mit 64 KB FLASH-SPEICHER, 8 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, Split-Rail-E/A, I2C/SPI MSP430F5214 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Split-Rail-E/A MSP430F5217 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Split-Rail-E/A MSP430F5219 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Split-Rail-E/A MSP430F5222 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Spl MSP430F5224 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5229 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5232 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5234 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5237 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5239 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5242 25-MHz-MCU mit 64KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipli MSP430F5244 25-MHz-MCU mit 128KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipl MSP430F5247 25-MHz-MCU mit 64KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipli MSP430F5249 25-MHz-MCU mit 128KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipl MSP430F5252 25-MHz-MCU mit 128 kB Flash, 16 kB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8-V-Split-Rail-E/A MSP430F5253 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5254 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Split-Rail-E/A MSP430F5255 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5256 25-MHz-MCU mit 128 kB Flash, 16 kB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8-V-Split-Rail-E/A MSP430F5257 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5258 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 1,8 V-Split-Rail-E/A MSP430F5259 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A MSP430F5304 25-MHz-MCU mit 8KB Flash-Speicher, 6KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5308 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5309 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5310 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5324 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5325 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5326 25-MHz-MCU mit 96KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipli MSP430F5327 25-MHz-MCU mit 96KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipli MSP430F5328 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F5328-EP Mischsignal-Mikrocontroller, MSP430F5328-EP MSP430F5329 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F5333 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F5335 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F5336 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5338 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5340 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multip MSP430F5341 25-MHz-MCU mit 96KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Multipli MSP430F5342 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F5358 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash-Speicher, 34 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5359 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash-Speicher, 66 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F5418 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5418A 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5419 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5419A 25-MHz-MCU mit 128KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplika MSP430F5435 18-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5435A 25-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5436 18-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5436A 25-MHz-MCU mit 192-KB-Flash, 16KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator MSP430F5437 18-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5437A 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5438 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5438A 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplik MSP430F5438A-EP Verbessertes Produkt: 25-MHz-MCU mit 256-KB-Flash-Speicher, 16 KB-SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2 MSP430F5438A-ET MCU mit 25 MHz und erweitertem Temperaturbereich mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, MSP430F5500 25-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multipl MSP430F5501 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5502 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5503 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5504 25-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multipl MSP430F5505 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5506 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5507 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5508 25-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5509 25-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5510 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5513 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5514 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5515 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5517 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multip MSP430F5519 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Multi MSP430F5521 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5522 25-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5524 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5525 25-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5526 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5527 25-MHz-MCU mit 96 KB Flash-Speicher, 6 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-M MSP430F5528 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW- MSP430F5529 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW- MSP430F5630 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5631 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5632 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, Timer, HW-Mult MSP430F5633 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5634 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5635 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB MSP430F5636 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5637 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5638 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5658 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F5659 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash-Speicher, 64 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, USB MSP430F6433 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F6435 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, HW-Mult MSP430F6436 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F6438 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 18 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, UART/SPI/ MSP430F6458 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash, 34 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD MSP430F6459 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash, 66 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD MSP430F6459-HIREL HiRel-Mischsignal-Mikrocontroller MSP430F6630 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6631 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6632 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6633 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6634 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6635 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, 160-Seg.-LCD, US MSP430F6636 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6637 20-MHz-MCU mit 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6638 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6658 20-MHz-MCU mit 384 KB Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430F6659 20-MHz-MCU mit 512 KB Flash, 64 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB MSP430FR2000 16-MHz-MCU mit 0,5 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, Komparator, UART/SPI, Timer MSP430FR2032 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR2033 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR2100 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2110 16-MHz-MCU mit 2KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2111 16-MHz-MCU mit 4KB FRAM, 1KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430FR2153 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2155 24-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2310 Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 2 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparator MSP430FR2311 Integrierter analoger Mikrocontroller, 16 MHz, mit 3,75 KB FRAM, Operationsverstärker, TIA, Komparat MSP430FR2353 Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 16 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1 MSP430FR2355 Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1 MSP430FR2422 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2433 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2475 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR2476 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR4131 16-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR4132 16-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR4133 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer MSP430FR5720 8-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5721 8-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5722 8 KB MCU mit 8 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5723 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5724 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5725 8-MHz-MCU mit 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5726 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5727 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5728 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5729 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5730 24-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5731 24-MHz-MCU mit 4 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5732 8 KB MCU mit 24 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5733 8 KB MCU mit 24 MHz FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5734 24-MHz-MCU mit 8KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5735 24-MHz-MCU mit 8KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5736 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5737 24-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5738 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5739 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5739-EP MSP430FR5739 – ULP-Mikrocontroller, 24 MHz, 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 32 E/A, 10-Bit-ADC & Komparator MSP430FR5922 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59221 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5947 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59471 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5948 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5949 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5957 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5958 16-MHz-MCU mit 48KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5959 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5962 16-MHz-MCU mit 128-KB-FRAM, 8-KB-SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC, DMA und 76 IO MSP430FR5964 16-MHz-MCU mit 256KB Flash-Speicher, 8KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5967 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5968 16-MHz-MCU mit 48KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5969-SP Strahlungsfester Mischsignal-Mikrocontroller MSP430FR59691 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5970 16-MHz-MCU mit 32KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5972 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5992 16-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, I2C/SPI/UART, Hardwaremulti MSP430FR5994 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR59941 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, 68 E/A, eUSCI MSP430FR6820 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6822 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR68221 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 116-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6870 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6872 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR68721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 112-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6877 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6879 16 MHz MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, T MSP430FR68791 16 MHz MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 320-Segment-LCD, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, T MSP430FR6920 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6922 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69221 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6927 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69271 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6928 16-MHz-MCU mit 96 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6970 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6972 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69721 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6977 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR6979 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR69791 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LCD, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2001 16-MHz-MCU mit 0,5 KB FLASH, 128 B SRAM, Timer MSP430G2101 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2102 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2111 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2112 16-MHz-MCU mit 1KB FRAM, 0,5KB SRAM, Komparator, 10-Bit-ADC, UART/SPI, Timer MSP430G2121 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2131 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2132 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2152 16 MHz MCU with 1 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, 10-bit ADC, Timer, I2C/SPI MSP430G2153 16-MHz-MCU mit 1 KB Flash, 128 B SRAM, Komparator, Timer MSP430G2201 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2202 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2203 16-MHz-MCU mit 2KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2210 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, Komparator, Timer MSP430G2211 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, Komparator, Timer MSP430G2212 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2213 16 MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2221 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2230 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2230-EP Verbessertes Produkt – Mischsignal-Mikrocontroller, 16 Bit, Ultra-Low-Power, 2 KB Flash, 128 B RAM MSP430G2231 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2231-EP Verbessertes Produkt – Mischsignal-Mikrocontroller, 16 Bit, Ultra-Low-Power, 2 KB Flash, 128 B RAM MSP430G2232 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2233 16 MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2252 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, 10-bit ADC, Komparator, SPI/I2C, Timer MSP430G2253 16-MHz-MCU mit 2 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2302 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2302-EP Verbessertes Produkt: Mischsignal-Mikrocontroller MSP430G2303 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2312 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, SPI/I2C, Timer MSP430G2313 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2332 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2332-EP Verbessertes Produkt: Mischsignal-Mikrocontroller MSP430G2333 16 MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10 Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2352 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, SPI/I2C,Timer MSP430G2353 16-MHz-MCU mit 4 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2402 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer MSP430G2403 16-MHz-MCU mit 8KB Flash, 512B SRAM, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2412 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, Komparator, SPI/I2C, Timer MSP430G2413 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2432 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2433 16 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10 Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2444 16-MHz-MCU mit 8 kB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2452 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, Timer, SPI/I2C MSP430G2453 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2513 16-MHz-MCU mit 16 KB FLASH, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2533 16 MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10 Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2544 16-MHz-MCU mit 16 kB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2553 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2744 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2755 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2855 16-MHz-MCU mit 48 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430G2955 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer MSP430L092 4-MHz-MCU mit 2 KB ROM, 2 KB SRAM, 8-Bit-ADC, 8-Bit-DAC, Komparator, Timer

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MSP430F2252-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, I2C/SPI/UART MSP430F2272-Q1 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie MSP430G2201-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 2 kb Flash, 128 B SRAM, Timer MSP430G2231-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 2 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, 10-Bit-ADC, SPI/I2C, Timer MSP430G2453-Q1 16-MHz-MCU für die Automobilindustrie mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I MSP430G2553-Q1 16-MHz-MCU für Fahrzeuge mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer NN325-Q1 Multi-Sensing-Touchmanager

 

MCUs für die Sensorik
CC430F6125 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6126 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6127 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6137 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI MSP430AFE221 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 1 Sigma-Delta-ADC (24 Bit), 4 KB Flash, 256B RAM MSP430AFE222 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 2 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 4 KB Flash, 256 B RAM MSP430AFE223 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 4 KB Flash, 256 B RAM MSP430AFE231 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 1 Sigma-Delta-ADC (24 Bit), 8 KB Flash, 512 B RAM MSP430AFE232 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 2 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 8 KB Flash, 512 B RAM MSP430AFE233 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 8 KB Flash, 512 B RAM MSP430AFE251 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 1 Sigma-Delta-ADC (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430AFE252 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 2 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430AFE253 Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430BT5190 25-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-bit-ADC, kommerziell lizensierter Bluetooth v2.1-Stac MSP430F423 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 8 KB Flash, 256 B RAM MSP430F423A 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 8 KB Flash, 256 B RAM MSP430F425 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430F4250 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 56-Segment-LCD, 16 KB Flash, 256 B RAM MSP430F425A 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430F4260 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 56-Segment-LCD, 24 KB Flash, 256 B RAM MSP430F427 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 32 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F4270 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 56-Segment-LCD, 32 KB Flash, 256 B RAM MSP430F427A 8-MHz-Mess-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 32 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F47126 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 6 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 56 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F47127 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 7 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 56 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F47163 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 92 KB Flash, 4 KB RA MSP430F47166 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 6 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 92 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F47167 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 7 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 92 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F47173 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 92 KB Flash, 8 KB RA MSP430F47176 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 6 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 92 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F47177 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 7 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 92 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F47183 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 116 KB Flash, 8 KB R MSP430F47186 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 6 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 116 KB Flash, 8 KB RA MSP430F47187 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 7 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 116 KB Flash, 8 KB RA MSP430F47193 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 120 KB Flash, 4 KB R MSP430F47196 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 6 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 120 KB Flash, 4 KB RA MSP430F47197 16-MHz-MCU zur Polyphasenmessung mit 7 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, DMA, 120 KB Flash, 4 KB RA MSP430F477 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 128-Segment-LCD, 32KB Flash, 2KB RAM MSP430F478 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 128-Segment-LCD, 48 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F4783 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 48 KB Flash, 2 KB RA MSP430F4784 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 4 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 48 KB Flash, 2 KB RA MSP430F479 8-MHz-Mess-MCU mit 1 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 128-Segment-LCD, 60 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F4793 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 60 KB Flash, 2,5 KB MSP430F4794 Einphasige 16-MHz-MCU zur Strommessung mit 4 Sigma-Delta-ADCs, 160-Segment-LCD, 60 KB Flash, 2,5 KB MSP430F6720 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6720A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6721 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6721A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6723 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6723A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6724 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6724A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6725 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6725A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6726 Einphasen-Metering-SoC mit 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6726A Einphasen-Erfassungs-SoC, 2 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6730 Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6730A Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430F6731 Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6731A Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 32 KB Flash, 2 KB RAM MSP430F6733 Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6733A Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 64 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6734 Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6734A Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 96 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6735 Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6735A Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 4 KB RAM MSP430F6736 Einphasen-Metering-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6736A Einphasen-Erfassungs-SoC, 3 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash, 8 KB RAM MSP430F6745 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67451 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F67451A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16KB RAM MSP430F6745A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6746 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67461 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F67461A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6746A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6747 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67471 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F67471A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6747A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6748 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67481 Mehrfachphasen-Erfassungs-SoC, 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67481A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6748A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6749 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67491 Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F67491A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6749A Polyphasenmesser-SoC mit 4 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67621 Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 64 KB Flash, 4 K MSP430F67621A Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 64 KB Flash, 4 K MSP430F67641 Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8 MSP430F67641A Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8 MSP430F6765 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67651 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F67651A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6765A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6766 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67661 Mehrfachphasen-Erfassungs-SoC, 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67661A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6766A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6767 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67671 Mehrfachphasen-Erfassungs-SoC, 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67671A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6767A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6768 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67681 Mehrfachphasen-Erfassungs-SoC, 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67681A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6768A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6769 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67691 Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F67691A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6769A Polyphasenmesser-SoC mit 6 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6775 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67751 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F67751A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 128 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6775A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 128KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6776 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67761 Mehrfachphasen-Erfassungs-SoC, 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67761A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6776A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6777 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67771 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F67771A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 256 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6777A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 256KB Flash, 32 KB RAM MSP430F6778 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F67781 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F67781A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 16 KB RAM MSP430F6778A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 16 KB RAM MSP430F6779 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430F67791 Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F67791A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM MSP430F6779A Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM MSP430FE423 Mess-MCU, 8 MHz, 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 8 KB Flash, 256 B RAM MSP430FE4232 8-MHz-Zähler-MCU mit 2 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 8 KB Flash, 256 B RAM MSP430FE423A 8-MHz-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 8 KB Flash, 256 B RAM MSP430FE4242 8-MHz-Zähler-MCU mit 2 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 12 KB Flash, 512 B RAM MSP430FE425 Mess-MCU, 8 MHz, 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430FE4252 8-MHz-Zähler-MCU mit 2 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430FE425A 8-MHz-Zähler-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 16 KB Flash, 512 B RAM MSP430FE427 Mess-MCU, 8 MHz, 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 32 KB Flash, 1 KB RAM MSP430FE4272 8-MHz-Mess-MCU mit 2 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 32 KB Flash, 1 KB RAM MSP430FE427A 8-MHz-Zähler-MCU mit 3 16-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 128-Segment-LCD, 32 KB Flash, 1 KB RAM MSP430FG4250 8-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 2 OpAmp, 56-Segm MSP430FG4260 8-MHz-MCU mit 24 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 2 OpAmp, 56-Segm MSP430FG4270 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, 12-Bit-DAC, 2 OpAmp, 56-Segm MSP430FG437 8-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD MSP430FG438 8-MHz-MCU mit 48 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD MSP430FG439 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD MSP430FG4616 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD MSP430FG4617 8-MHz-MCU mit 92 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD MSP430FG4618 8-MHz-MCU mit 116 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD MSP430FG4619 8-MHz-MCU mit 120 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 160-Segment-LCD MSP430FG477 8-MHz-MCU, 32 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, 2 OpAmp, 128-Seg.-LCD MSP430FG478 8-MHz-MCU, 48 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, 2 OpAmp, 128-Seg.-LCD MSP430FG479 8-MHz-MCU, 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, 2 OpAmp, 128-Seg.-LCD MSP430FG6425 20-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps, MSP430FG6426 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps MSP430FG6625 20-MHz-MCU mit 64 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps, MSP430FG6626 20-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 10 KB SRAM, 16-Bit-Sigma-Delta-ADC, Dual-DAC, DMA, 2 OpAmps MSP430FR2512 Kapazitiver Touch-MCU, 4-Touch-E/A (4 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2522 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2532 Kapazitiver Touch-MCU, 8-Touch-E/A (8 Sensoren), 8 KB FRAM, 1 KB SRAM, 15 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2533 Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (24 Sensoren), 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2632 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 8-Touch-E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/A, 1 MSP430FR2633 Kapazitiver Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC MSP430FR2672 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (16 Sensoren), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 27 E/A und 12- MSP430FR2673 MCU mit kapazitiver Touch-Technologie mit 16 E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 27 E/A und 12 MSP430FR2675 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C MSP430FR2676 Kapazitiver Touch-MCU, 16-Touch-E/A (64 Sensoren), 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, 43 E/A, 12-Bit-ADC, 105C MSP430FR5041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor-AFE MSP430FR5043 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR50431 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, I2C Boot Loader für Durchflussmesser MSP430FR5847 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58471 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5848 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5849 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5857 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5858 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5859 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5867 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58671 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5868 16-MHz-MCU mit 48 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5869 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5870 16-MHz-MCU, 32 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5872 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR58721 16-MHz-MCU, 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer MSP430FR5887 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR5888 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR5889 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, 2KB SRAM für Durchflussmesser MSP430FR58891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, I2C Bootloader für Durchflussmesse MSP430FR5986 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 48KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5987 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5988 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5989 MCU mit Rotary Sensing, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES für Durchflussmesser MSP430FR5989-EP 16-MHz-ULP-Mikrocontroller mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, 48 E/A, ADC12, Scan IF, AES MSP430FR59891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, I2C Bootloader für Durchfluss MSP430FR6005 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6007 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6035 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2KB SRAM, Komparator, I2C/SPI/UART, HW-Multiplikator MSP430FR6037 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, Low-Energy-Beschleuniger, AES, 12-Bit-ADC , LCD, DMA und 76 I MSP430FR60371 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB SRAM, Low-Energy Accelerator, LCD, DMA, I2C Bootloader und 76 IO MSP430FR6041 16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6043 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 64 KB FRAM, 12 KB RAM, LCD für Gas- und Wasserzähleranwendungen MSP430FR60431 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor- MSP430FR6045 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR6047 16-MHz-MCU mit 256 KB FRAM, LCD, 12-Bit-Highspeed-Sigma-Delta-ADC mit 8 MSPS und integriertem Sensor MSP430FR60471 Ultraschall-Sensorik-MCU mit 256 KB FRAM, 8 KB RAM, LCD, I2C Bootloader für Durchflussmesser MSP430FR6887 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6888 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6889 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, LCD für Durchflussmesser MSP430FR68891 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, LCD, I2C Bootloader für Durchfluss MSP430FR6987 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 64KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6988 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 96KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR6989 MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser MSP430FR69891 16-MHz-MCU mit 128 KB FRAM, 2 KB SRAM, LEA, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I²C, Timer MSP430FW423 MCU mit Drehsensorik, Scan-Schnittstelle, 8 KB Flash, 256 KB SRAM für Gas- und Wasserzählung MSP430FW425 MCU mit Drehsensorik, Scan-Schnittstelle, 16KB Flash, 512B SRAM für Durchflussmesser MSP430FW427 MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 32 KB Flash, 1 KB S MSP430FW428 MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 48 KB Flash, 2 KB S MSP430FW429 MCU mit Drehsensorik für Gas- und Wasserzählungsanwendungen, Scan-Schnittstelle, 60 KB Flash, 2 KB S MSP430I2020 16-MHz-Zähler-AFE mit 2 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430I2021 16-MHz-Zähler-AFE mit 2 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM MSP430I2030 16-MHz-Zähler-AFE mit 3 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430I2031 16-MHz-Zähler-AFE mit 3 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM MSP430I2040 16-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16 KB Flash, 1 KB RAM MSP430I2041 16-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM MSP430TCH5E 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Haptik-Fähigkeit, kapazitive Touch-Technologie, 10-Bit-AD

 

Weitere Drahtlosprodukte
RF430F5978 RF430F59xx MSP430 SoC mit Hochfrequenz-Kern und Niederfrequenz-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. MSP-FET kaufen
  2. Das neueste CCS-IDE herunterladen
  3. Weitere Informationen finden Sie im Debugger-Benutzerhandbuch und im Hardware-Benutzerhandbuch
  4. Siehe Debugging-Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Hardware-Programmiertool

MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-FET MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Debug-Tastkopf
MSP432-DEBUGGERS Debugger für MSP432
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch MSP430 Hardware Tools User's Guide (Rev. AH) PDF | HTML 23.03.2021
Benutzerhandbuch MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 24.04.2020
Zertifikat MSP-FET EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Technischer Artikel The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 26.08.2015
Technischer Artikel High-level analog integration in an ultra-low-power MCU? You bet! PDF | HTML 17.06.2015
Anwendungshinweis MSP430 Advanced Power Optimizations: ULP Advisor SW and EnergyTrace Technology 09.06.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit für USB MSP-TS430DA38 MSP-TS430DA38 – 38-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430DL48 MSP-TS430DL48 – 48-poliges Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x MCUs MSP-TS430DW28 MSP-TS430DW28 – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F1x- und MSP430F2x-MCUs MSP-TS430PEU128 MSP-TS430PEU128 – 128-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F6x-MCUs MSP-TS430PM64A MSP-TS430PM64A – 64-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x-MCUs MSP-TS430PN80A MSP-TS430PN80A – 80-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430PN80USB MSP-TS430PN80USB – 80-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430PW14 MSP-TS430PW14 – 14-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430PW24 MSP-TS430PW24 – 24-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430AFEx-MCUs MSP-TS430PW28 MSP-TS430PW28 – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F1x- und MSP430F2x-MCUs MSP-TS430PW28A MSP-TS430PW28A – 28-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x- und MSP430G2x-MCUs MSP-TS430PZ100 MSP-TS430PZ100 – 100-poliges Target-Entwicklungsplatine für MSP430F4x-MCUs MSP-TS430PZ100A MSP430 100-polige Target-Platine (Anschlussbelegung A) MSP-TS430QFN23X0 MSP-TS430QFN23x0 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F2x-MCUs MSP-TS430RGC64C MSP-TS430RGC64C – 64-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs MSP-TS430RGZ48B MSP430F534x 48-polige Zielplatine (ausschließlich) MSP-TS430RGZ48C MSP-TS430RGZ48C – 48-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430FRxx FRAM-MCUs MSP-TS430RSB40 MSP-TS430RSB40 – 40-polige Target-Entwicklungsplatine für MSP430F5x-MCUs

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
MSPBSL Bootloader (BSL) für MSP-Mikrocontroller mit geringem Stromverbrauch
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC – Open-Source-Compiler für MSP-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos