TIDA-00570

DLP®-Hochgeschwindigkeits-Subsystem für 3D-Druck und digitale Lithografie – Referenzdesign

TIDA-00570

Designdateien

Überblick

The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating the highest resolution DLP digital micromirror device, DLP9000X, and the fastest digital controller, DLPC910. With more than 4 million micromirrors (WQXGA resolution), this combination enables continual streaming data rates greater than 60 Giga-bits per second (Gbps). The DLPC910 digital controller also offers designers advanced pixel control with random row addressing in addition to full frame input. This added flexibility enables diverse architectures for industrial, medical, security, telecom, and instrumentation applications.

Merkmale
  • Up to 14,989 Hz binary pattern display rate
  • Data streaming rates >60 Gbps
  • 64-Bit LVDS Data Bus into the DLPC910 Controller
  • Reliable High Speed DDR LVDS DMD Data Bus
  • Large 0.9” diagonal micromirror array switches more light
  • DLP9000X DMD internal mirror control circuits require fewer parts
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT3A.PDF (722 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHN7.ZIP (545 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHN6.ZIP (404 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHN9.ZIP (3065 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRHO0.ZIP (572 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB32.ZIP (1389 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHN8.ZIP (1596 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHN5.ZIP (364 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

UV-DMDs (<420 nm)

DLP9000XUVDigitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

Datenblatt: PDF
DLP-Controller & -Treiber

DLPC910DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS54521Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF
NAND-Gatter

SN74AUP1G00Einfaches energieeffizientes NAND-Gatter, 1 Eingang, 0,8 V bis 3,6 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA210Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T774Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06Duale ±25 kV-ESD-Schutzdiode, 1,5 pF, 5,5 V, mit 5,5 A, 8/20 µS-Überspannungsfestigkeitseinstufung f

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TL7712AÜberwachung mit einzelner Stromversorgung für 12-V-Systeme mit programmierbarer Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS651454-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G07Einzelner energieeffizienter Puffer, 0,8 V bis 3,6 V, Open-Drain-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUP1G06Einzelner 3,6-V- bis 0,8-V-Low-Power-Inverter mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3838Active-Low-, Open-Drain-, Nano-Power-Überwacher mit manueller Rücksetzung

Datenblatt: PDF | HTML
DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)

DLP9000XDigitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), WQXGA, 0,9 Zoll, Hochgeschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden TIDA-00570 Test Results (Rev. A) 01.08.2017
Technischer Artikel Three fast facts about our fastest, highest resolution chipset for industrial appl PDF | HTML 07.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.