Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR

Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/05/2015
Productos
Fuentes y referencias de corriente
LM134 Fuente de corriente ajustable de 3 terminales LM234 Fuente de corriente ajustable de 100 °C y 3 pines LM334 Fuente de corriente ajustable de 0 °C a 70 °C y 3 pines
Referencias de tensión en derivación
ATL431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V LM136-2.5-N Diodo de referencia de tensión LM136-5.0 Diodo de referencia de 5.0 V LM136-5.0QML Diodo de referencia de 5.0 V LM136A-2.5QML Diodo de referencia de 2.5 V LM136A-2.5QML-SP Referencia de tensión en derivación QMLV de 2.5 V resistente a la radiación LM136A-5.0QML Diodo de referencia de 5.0 V LM185-1.2-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia LM185-1.2QML Diodo de referencia de tensión de micropotencia LM185-1.2QML-SP Referencia de tensión en derivación QMLV de 1.2 V resistente a la radiación LM185-2.5-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia LM185-2.5QML Diodo de referencia de tensión de micropotencia LM185-2.5QML-SP Referencia de tensión de derivación QMLV de 2.5 V de grado espacial LM185-ADJ Referencia de tensión de micropotencia ajustable LM185QML Referencia de tensión de micropotencia ajustable LM285-1.2 Referencia de tensión de micropotencia de 1.235 V y -40 °C a + 85 °C LM285-1.2-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia de 1.235 V y de -40 °C a +85 °C LM285-2.5 Referencia de tensión de micropotencia, 2.5 V y de -40 °C a +85 °C LM285-2.5-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia de 2.5 V y de -40 °C a +85 °C LM285-ADJ Referencia de tensión de micropotencia ajustable de 85 °C LM336-2.5 Circuito de referencia integrado de 2.5 V y 0 °C a 70 °C LM336-2.5-N Diodo de referencia de tensión LM336-5.0 Diodo de referencia de 5 V LM385-1.2 Referencia de tensión de micropotencia, 1.235 V, 2 % y 0 °C a 70 °C LM385-1.2-MIL Referencia de tensión de micropotencia LM385-1.2-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia de 1.235 V y de 0 °C a 70 °C LM385-2.5 Referencia de tensión de micropotencia de 2.5 V, 2 % y 70 °C LM385-2.5-N Diodo de referencia de tensión de micropotencia de 2.5 V y de 0 °C a 70 °C LM385-ADJ Referencia de tensión de micropotencia ajustable de 70 °C LM4030 Referencia de tensión de derivación de precisión ultraalta LM4040 Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija LM4040-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C LM4040-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 100 ppm/°C para automoción LM4041-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión de 45 µA fija y ajustable LM4041-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión para automoción LM4050-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C LM4050-N-Q1 Referencia de tensión de derivación de micropotencia y precisión de 50 ppm/°C para automoción LM4050QML-SP Referencia de tensión en derivación QMLV de 2.5 V o 5 V resistente a la radiación LM4051-N Referencia de tensión de derivación de micropotencia de precisión fija y ajustable LM431 Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 % LM4431 Referencia de tensión de derivación de micropotencia LMV431 Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %. LMV431A Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %. LMV431B Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %.
Soluciones de chip y oblea
LM336-2.5-MIL Referencia de tensión de derivación

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc184 or www.ti.com/lit/xx/snvc184/snvc184.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC184. Please update any bookmarks accordingly.