LM4050QML-SP
Referencia de tensión en derivación QMLV de 2.5 V o 5 V resistente a la radiación
LM4050QML-SP
- Low Dose Rate Qualified 100 krad(Si)
- SEFI Immune
- SET Immune with 60µF CLOAD
- CLOAD 0µF to 100µF
- Fixed Reverse Breakdown Voltage of 2.500V, 5.000V
Key Specifiactions
- LM4050-2.5QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100µA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 15 ppm/°C
- Low Output Noise 50 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 60 µA to 15 mA
- LM4050-5.0QML
- Output Voltage Tolerance IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
- Low Temperature Coefficient 23 ppm/°C
- Low Output Noise 100 µVrms(typ)
- Wide Operating Current Range 74 µA to 15 mA
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4050QML precision voltage reference is available in a 10-Lead Ceramic CLGA package. The LM4050QML’s design eliminates the need for an external stabilizing capacitor while ensuring stability with a capacitive load, thus making the LM4050QML easy to use. The LM4050-2.5QML has a 60 µA minimum and 15 mA maximum operating current. The LM4050-5.0QML has a 74 µA minimum and 15 mA maximum operating current.
The LM4050QML utilizes fuse and zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to ensure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance ensure stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.
The LM4050QML operates over the temperature range of –55°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Servicios de troqueles y obleas
Referencias de tensión en derivación
Referencias de corriente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
CFP (NAC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.