TLA431
Referencia programable de precisión estable totalmente capacitiva con disposición de pines KRA
TLA431
- No output capacitor required
- Stable with all capacitive loads
- Reference voltage tolerance at 25°C
- 1% (A grade)
- Adjustable output voltage: Vref to 36V
- Operation from −40°C to 125°C
- Typical temperature drift (TLA43xA)
- 8mV (I temperature)
- 11mV (Q temperature)
- Low output noise
- Typical output impedance: 0.2Ω
- Sink-current capability: 0.2mA to 100mA
- Pin-compatible with industry-standard TL431 and TL432
- Available in ultra-small DRL package
The TLA431 and TLA432 devices are three-terminal adjustable shunt regulators that are stable with all capacitor loads. The devices are pin compatible with the industry standard TL431 and TL432 but with improved stability to support all capacitor loads. The output cathode voltage can be set to any value between Vref (2.495V) and 36V, with two external resistors. These devices have a typical output impedance of 0.2Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making these devices excellent replacements for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies. The TLA431 also functions as a comparator for undervoltage monitoring. The internal amplifier and reference of the TLA431 is used an error amplifier in isolated optocoupler flyback power supplies. The TLA432 device has exactly the same functionality and electrical specifications as the TLA431 device.
The TLA431 and TLA432 devices are specified in two temperature grades, I and Q. In addition, the devices offer good stability reference voltage over the entire temperature range.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLA431, TLA432 All-Capacitor Stable Precision Programmable Reference datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 16 dic 2025 |
| Certificate | TLA431EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 08 sep 2025 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ATL431EVM-001 — Módulo de evaluación del regulador de derivación ajustable ATL431
The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.