LM4041B12
Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión de 1.2 V y 0.2 %
LM4041B12
- 1.225V Fixed and adjustable outputs (1.225V to 10V)
- Tight output tolerances and low temperature coefficient
- Maximum 0.1%, 100ppm/°C – A grade
- Maximum 0.2%, 100ppm/°C – B grade
- Maximum 0.5%, 100ppm/°C – C grade
- Maximum 1.0%, 150ppm/°C – D grade
- Low output noise . . . 20µVRMS (typical)
- Wide operating current range . . . 45µA (typical) to 12mA
- Stable with all capacitive loads; no output capacitor required
- Available in
- Industrial temperature: –40°C to 85°C
- Extended temperature: –40°C to 125°C
The LM4041 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references designed for a wide array of applications. These parts do not require external capacitors for operation and are stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and a low temperature coefficient to maintain a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4041 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer four output voltage tolerances, ranging from 0.1% (maximum) for the A grade to 1% (maximum) for the D grade. Thus, a great deal of flexibility is offered to designers in choosing the best cost-to-performance ratio for applications. The LM4041 is available in a fixed (1.225V nominal) or an adjustable version (which requires an external resistor divider to set the output to a value between 1.225V and 10V).
Packaged in space-saving SC-70 and SOT-23-3 and requiring a minimum current of 45µA (typical), the LM4041 also designed for portable applications. The TO-92 package also is available for through-hole packaging needs. The LM4041xI is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 85°C. The LM4041xQ is characterized for operation over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4041 Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 19 jul 2024 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
More literature | SLL Precision Reference Product Clip | 23 feb 2006 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP31092 — Diseño de referencia de puente completo de 140 W de perfil bajo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.