TLV4313
Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA)
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV4313
- Precision Amplifier for Cost-Sensitive Systems
- Low IQ: 65 µA/ch
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Low Noise: 26 nV/√Hz at 1 kHz
- Gain Bandwidth: 1 MHz
- Rail-to-Rail Input/Output
- Low Input Bias Current: 1 pA
- Low Offset Voltage: 0.75 mV
- Unity-Gain Stable
- Internal RF/EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV313 family of single-, dual-, and quad-channel precision operational amplifiers combine low power consumption with good performance. This makes them suitable for a wide range of applications, such as wearables, utility metering, building automation, currency counters and more. The family features rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (65 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and very low noise (26 nV/√Hz at 1 kHz), making it attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Further, low-input-bias current enables these devices to be used in applications with megaohm source impedances.
The robust design of the TLV313 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
The devices are optimized for operation at voltages as low as +1.8 V (±0.9 V) and up to +5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.
The single-channel TLV313 device is available in both SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV2313 device is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV4313 device is offered in a TSSOP-14 package.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx313 Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 500-µV Typical Offset, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 22 feb 2017 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 mar 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador
El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit del EVM ofrece una placa principal con varias (...)
TLV313 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
CIRCUIT060013 — Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.
CIRCUIT060015 — Circuito de tensión de referencia ajustable
CIRCUIT060074 — Detección de corriente de lado alto con circuito comparador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
TIDA-01070 — Diseño de referencia del sensor de flujo de aire de la bobina HVAC para el mantenimiento predictivo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.