TLV4314
Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 3 MHz
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV4314
- Low Offset Voltage: 0.75 mV (typ)
- Low Input Bias Current: 1 pA (typ)
- Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
- Rail-to-Rail Input and Output
- Gain Bandwidth: 3 MHz
- Low IQ: 250 µA/Ch (max)
- Low Noise: 16 nV/√Hz at 1 kHz
- Internal RF/EMI Filter
- Extended Temperature Range:
–40°C to +125°C
The TLV314 family of single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers represents a new generation of low-power, general-purpose operational amplifiers. Rail-to-rail input and output swings (RRIO), low quiescent current (150 µA typically at 5 V) combine with a wide bandwidth of 3 MHz to make this family very attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Additionally, the TLV314 family architecture achieves a low input bias current of 1 pA, allowing for applications with MΩ source impedances.
The robust design of the TLV314 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability, RRIO, capacitive loads of up to 300 pF, an integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).
These devices are optimized for low-voltage operation as low as 1.8 V (±0.9 V) and up to 5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
The TLV314 (single) is available in both 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The TLV2314 (dual) is offered in 8-pin SOIC and VSSOP packages. The quad-channel TLV4314 is offered in a 14-pin TSSOP package.
Consulte productos similares en el inventario de TI.com
Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx314 3-MHz, Low-Power, Internal EMI Filter, RRIO, Operational Amplifier datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 22 mar 2016 |
E-book | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 30 nov 2018 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 mar 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador
El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit del EVM ofrece una placa principal con varias (...)
TLV314 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
CIRCUIT060013 — Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.
CIRCUIT060015 — Circuito de tensión de referencia ajustable
CIRCUIT060074 — Detección de corriente de lado alto con circuito comparador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.