LMV431
Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.
LMV431
- Low-Voltage Operation/Wide Adjust Range
(1.24 V/30 V) - 0.5% Initial Tolerance (LMV431B)
- Temperature Compensated for Industrial
Temperature Range (39 PPM/°C for
the LMV431AI) - Low Operation Current (55 µA)
- Low Output Impedance (0.25 Ω)
- Fast Turn-On Response
- Low Cost
The LMV431, LMV431A and LMV431B are precision 1.24 V shunt regulators capable of adjustment to 30 V. Negative feedback from the cathode to the adjust pin controls the cathode voltage, much like a non-inverting op amp configuration (Refer to Symbol and Functional Diagrams). A two-resistor voltage divider terminated at the adjust pin controls the gain of a 1.24 V band-gap reference. Shorting the cathode to the adjust pin (voltage follower) provides a cathode voltage of a 1.24 V.
The LMV431, LMV431A and LMV431B have respective initial tolerances of 1.5%, 1%, and 0.5%, and functionally lend themselves to several applications that require zener diode type performance at low voltages. Applications include a 3 V to 2.7 V low drop-out regulator, an error amplifier in a 3 V off-line switching regulator and even as a voltage detector. These parts are typically stable with capacitive loads greater than 10 nF and less than 50 pF.
The LMV431, LMV431A and LMV431B provide performance at a competitive price.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5023-2NBEVM — Módulo de evaluación LM5023 de adaptador para portátiles de 19 V y 65 W
The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Servicios de troqueles y obleas
Referencias de tensión en derivación
Referencias de corriente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Muchos diseños de referencia de TI incluyen LMV431
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.