TLV4379
Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 90 kHz, corriente quiescente baja (4 μA)
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV4379
- Cost-Optimized Precision Amplifiers
- microPower: 4 µA (Typical)
- Low Offset Voltage: 0.8 mV (Typical)
- Rail-to-Rail Input and Output
- Unity-Gain Stable
- Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
- microSize Packages:
- 5-Pin SC70
- 5-Pin SOT-23
- 8-Pin SOIC
- 14-Pin TSSOP
The TLV379 family of single, dual, and quad operational amplifiers represents a cost-optimized generation of low-voltage and micropower amplifiers. Operating on a supply voltage as low as 1.8 V (±0.9 V) and consuming extremely low quiescent current of 4 µA per channel, these amplifiers are well-suited for power-sensitive applications. In addition, the rail-to-rail input and output capability allows the TLV379 family to be used in virtually any single-supply application.
The TLV379 (single) is available in 5-pin SC70 and SOT23, and 8-pin SOIC packages. The TLV2379 (dual) comes in an 8-pin SOIC package. The TLV4379 (quad) is offered in a 14-pin TSSOP package. All versions are specified from –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVx379 Cost-Optimized, Low-Voltage, 4-µA, Rail-to-Rail I/O Operational Amplifiers datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 22 ago 2017 |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 29 abr 2021 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 mar 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador
El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit del EVM ofrece una placa principal con varias (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos
CIRCUIT060013 — Amplificador de inversión con circuito de realimentación de red T.
CIRCUIT060015 — Circuito de tensión de referencia ajustable
CIRCUIT060074 — Detección de corriente de lado alto con circuito comparador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.