TLV431B-Q1
Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión
TLV431B-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: -40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Low-voltage operation, VREF = 1.24V
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 6V
- Reference voltage tolerances at 25°C
- 0.5% for TLV431B
- 1% for TLV431A
- Typical temperature drift
- 11mV (–40°C to 125°C)
- Low operational cathode current, 80µA typical
- 0.25Ω Typical output impedance
- See TLVH431 and TLVH432 for:
- Wider VKA (1.24V to 18V) and IK (80mA)
- Multiple pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
The TLV431 device is a low-voltage 3-terminal adjustable voltage reference with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to 1.24V on stand alone mode or any value between VREF (1.24V) and 6V with two external resistors (see Figure 6-2). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLV431 device is a voltage reference in isolated feedback circuits designed for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. These devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making them excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
Consulte productos similares en el inventario de TI.com
Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLV431x-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 19 jul 2024 |
| E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
| Application brief | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 17 jul 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLV431 Family TINA-TI AC Reference Design
TLV431 Family TINA-TI Transient Reference Design
TLV431 Family TINA-TI Transient and AC Spice Model
TLV431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-01629 — Diseño de referencia de inversor trifásico de 48 V/500 W con controlador de puerta inteligente para
TIDA-01527 — Diseño de referencia frontal de resolución discreta con microcontrolador C2000™ y precisión de ±0.1°
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.