TLVH431A-Q1
Regulador de derivación automotriz con precisión ajustable de baja tensión
TLVH431A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low-Voltage Operation: Down to 1.24 V
- Reference Voltage Tolerances at 25°C
- 0.5% for B Grade
- 1% for A Grade
- Adjustable Output Voltage, VO = VREF to 18 V
- Wide Operating Cathode Current Range: 100 µA to 70 mA
- 0.25-
Typical Output Impedance - –40°C to 125°C Specifications
The TLVH431 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with thermal stability specified over the automotive temperature range. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24 V) and 18 V with two external resistors (see Figure 2). These devices operate from a lower voltage (1.24 V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 devices are ideal voltage reference in isolated feedback circuits for 3-V to 3.3-V switching-mode power supplies. They have a typical output impedance of 0.25
. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 an excellent replacement for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
Consulte productos similares en el inventario de TI.com
Productos con especificaciones similares, ordenados por inventario disponible en TI.com.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLVH431A-Q1, TLVH431B-Q1 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator . datasheet (Rev. B) | 28 mar 2011 | |
| E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
| Application brief | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 17 jul 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00455 — Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salidas ISP y DVP integradas de calidad
TIDA-00746 — Diseño de referencia de potencia de nivel de sistema de 17 W para potencia del procesador de infoent
TIDA-01005 — Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salida MIPI CSI-2 de calidad automotriz
PMP9768 — Diseño de referencia de fuente de alimentación eCall para automoción con alta tensión intermedia
TIDA-00271 — Diseño de referencia de placa de interconexión de sensores ADAS para módulos de radar y cámara remot
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.