TLVH432A
Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
TLVH432A
- Low-voltage operation: down to 1.24V
- Reference voltage tolerances at 25°C
- 0.5% for B grade
- 1% for A grade
- 1.5% for standard grade
- Adjustable output voltage, VO = VREF to 18V
- Wide operating cathode current range: 100µA to 70mA
- 0.25Ω typical output impedance
- –40°C to +125°C specifications
- TLVH432 provides alternative pinouts for SOT-23-3 and SOT-89 packages
- Ultra-small SC-70 package offers 40% smaller footprint than SOT-23-3
The TLVH431 and TLVH432 devices are low-voltage 3-terminal adjustable voltage references, with specified thermal stability over applicable industrial and commercial temperature ranges. Output voltage can be set to any value between VREF (1.24V) and 18V with two external resistors (see Figure 6-2). These devices operate from a lower voltage (1.24V) than the widely used TL431 and TL1431 shunt-regulator references.
When used with an optocoupler, the TLVH431 and TLVH432 devices are an excellent choice for voltage references in isolated feedback circuits for 3V to 3.3V switching-mode power supplies. The devices have a typical output impedance of 0.25Ω. Active output circuitry provides a very sharp turn-on characteristic, making the TLVH431 and TLVH432 devices excellent replacements for low-voltage Zener diodes in many applications, including on-board regulation and adjustable power supplies.
The TLVH432 device is identical to the TLVH431 device, but is offered with different pinouts for the 3-pin SOT-23 and SOT-89 packages.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 06 jun 2024 |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PMP40580 — Diseño de referencia de fuente de alimentación PFC + LLC TV con entrada universal de 180 W
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-89 (PK) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.