TL431-Q1
Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)
TL431-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 test guidance with the following:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
- Reference voltage tolerance at 25°C:
- 1% (A Grade)
- 0.5% (B Grade)
- Typical temperature drift:
- 14 mV (Q Temp)
- Low output noise
- 0.2-Ω Typical output impedance
- Sink-current capability: 1 mA to 100 mA
- Adjustable output voltage: VREF to 36 V
The TL431LI-Q1 / TL432LI-Q1 are pin-to-pin alternatives to TL431-Q1 / TL432-Q1. TL43xLI-Q1 offers better stability, lower temperature drift (VI(dev)), and lower reference current (Iref) for improved system accuracy.
The TL431-Q1 is a three-pin adjustable shunt regulator with specified thermal stability over applicable automotive temperature ranges. The output voltage can be set to any value from VREF (approximately 2.5 V) to 36 V, with two external resistors (see Figure 28). This device has a typical output impedance of 0.2 Ω. Active output circuitry provides a sharp turnon characteristic, making this device an excellent replacement for Zener diodes in many applications, such as onboard regulation, adjustable power supplies, and switching power supplies.
The TL432-Q1 has exactly the same functionality and electrical specifications as the TL431-Q1 device, but has a different pinout for the DBZ package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TL431-Q1 / TL432-Q1 Adjustable Precision Shunt Regulator datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 07 may 2020 |
Analog Design Journal | High-power, low-cost, discrete linear pre-regulator for automotive rear lights | 21 dic 2020 | ||
Functional safety information | TL43x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 18 dic 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
Application brief | Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References | 17 jul 2018 | ||
Technical article | Using dual high-current op amps to drive automotive LED lights | PDF | HTML | 20 jul 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-020061 — Diseño de referencia PD de líneas de alimentación a través de datos de grado automotriz para apli
TIDA-01382 — Diseño de referencia del controlador LED de luz de conducción diurna (DRL) para automoción con plega
TIDA-01605 — Diseño de referencia de controlador de puerta SiC MOSFET de dos canales para automoción, con protecc
PMP30790 — Diseño de referencia de convertidor elevador no síncrono de baja tensión de entrada de 40 W
PMP31011 — Diseño de referencia de convertidor elevador síncrono de baja tensión de entrada de 24 W
TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.
TIDA-01505 — Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de fre
TIDA-020030 — Diseño de referencia de controlador de puerta aislada SiC/IGBT con diodo térmico y FET de detección
PMP20305 — Diseño de referencia de controlador de iluminación LED para sector automotriz de 11 W
TIDA-01183 — Diseño de referencia del controlador LED de atenuación PWM de precisión para iluminación de automoci
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.