ADC08DJ5200RFEVM

ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板

ADC08DJ5200RFEVM

購入

概要

ADC08DJ5200RF 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ5200RF を評価するためのプラットフォームです。ADC08DJ5200RF は、低消費電力、8 ビット、デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きアナログ入力と統合型デジタル・ダウン・コンバータに加えて、JESD204B/C インターフェイスも搭載しています。この EVM は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。

クロック・シンセサイザである LMX2594 と JESD204B/C クロック・ジェネレータである LMK04828 は ADC08DJ5200RFEVM に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。

ADC08DJ5200RF、LMX2594、LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。

ADC08DJ5200RFEVM は、高速 FPGA メザニン・カード (FMC+) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。

特長
  • フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
  • 使いやすいソフトウェア GUI から USB インターフェイスを経由して、多様な構成の ADC08DJ5200RF と LMX2594 と LMK04828 を制御することが可能
  • 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
  • TSW14J57EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) との接続が容易

  • ADC08DJ5200RFEVM
  • 電源ケーブル
  • USB ケーブル

高速 ADC(≧10 MSPS)
ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC

 

RF PLL / シンセサイザ
LMX2594 位相同期機能搭載、JESD204B サポート、15GHz 広帯域、PLLatinum™ RF シンセサイザ

 

クロック ジッタ クリーナ
LMK04828 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC08DJ5200RFEVM — ADC08DJ5200RF evaluation module for RF-sampling 8-bit ADC with dual 5.2 GSPS or single 10.4 GSPS

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC767 — ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC767 ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 27 6 2021
lock ADC12DJxx00RF EVM GUI v1.3 (zip)  — 41499 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC08DJ5200RFEVM ADC08DJ5200RF デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ4000RFEVM ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル・チャネルまたは 8GSPS のシングル・チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板 ADC12DJ5200RFEVM ADC12DJ5200RF RF サンプリング、12 ビット、デュアル 5.2GSPS またはシングル 10.4GSPS ADC の評価基板 ADC12DJ5200SEEVM ADC12DJ5200SE シングルエンド入力、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc767 or www.ti.com/lit/xx/slvc767d/slvc767d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC767. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADCxxDJxx00RF Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 3月 2日
データシート ADC08DJ5200RF 10.4GSPS シングル・チャネルまたは 5.2GSPS デュアル・チャネル、8 ビット、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 6日
証明書 ADC08DJ5200RFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 30日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J57EVM データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ