ADC12DJ4000RFEVM
ADC12DJ4000RF 4GSPS のデュアル・チャネルまたは 8GSPS のシングル・チャネル、RF サンプリング、12 ビット ADC の評価基板
ADC12DJ4000RFEVM
概要
ADC12DJ4000RF 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ4000RF を評価するためのプラットフォームです。ADC12DJ4000RF は、低消費電力、12 ビット、デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS の RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) であり、バッファ付きのアナログ入力を採用しているほか、デジタル・ダウンコンバータを内蔵しています。このダウンコンバータはプログラマブルな数値制御発振器 (NCO) を内蔵しているほか、デシメーション設定にも対応しており (デシメーションを実施していない 12 ビットと 8 ビットの ADC 出力も採用)、JESD204B/C インターフェイスを 1 個搭載しています。この EVM は、トランス結合型のアナログ入力を複数採用しており、多様な信号源と広い周波数範囲に対応できます。
クロック・シンセサイザである LMX2594 と JESD204B/C クロック・ジェネレータである LMK04828 は ADC12DJ4000RFEVM に搭載済みであり、包括的な JESD204B/C subclass 1 のクロック供給ソリューションに対応する超低ジッタの ADC デバイス・クロックと SYSREF を供給するように構成することができます。
ADC12DJ4000RF、LMX2594、LMK04828 は、使いやすいソフトウェア GUI を使用して制御することができ、多様な用途に合わせた迅速な構成が可能です。
ADC12DJ4000RFEVM は、高速 FPGA メザニン・カード (FMC+) コネクタ経由で、TSW14J57EVM データ・キャプチャ・ハードウェアに直接接続できます。TSW14J57EVM を使用する場合、データのキャプチャと分析のサポートを目的として、高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用することもできます。
特長
- フレキシビリティの高いトランス結合型のアナログ入力により、多様な信号源と広い周波数範囲に対応可能
- 使いやすいソフトウェア GUI から USB インターフェイスを経由して、多様な構成の ADC12DJ4000RF と LMX2594 と LMK04828 を制御することが可能
- 高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用すると、ADC の性能を迅速に評価可能
- TSW14J57EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) との接続が容易
- ADC12DJ4000RFEVM
- 電源ケーブル
- USB ケーブル